ממירי DC-DC

iQE (Legacy)

108-204W Quarter Brick DC_DC converter
מוצר זה הופסק. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
iQE (Legacy)

With a low component count and single-board open-frame design, the iQE provides both solid electrical and thermal performance. These mid power quarter bricks (108 to 204W) feature a low profile of just 10.4mm and are available with 48V input voltages, and output voltages of 5V to 15V.

מאפיינים ויתרונות

  • 48V Input
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
IQE24030A033V-001-R 99 3.3V / 30A
Quarter Brick Discontinued product View PDF datasheet
IQE24024A050V-001-R 120 5V / 24A
Quarter Brick Discontinued product View PDF datasheet
IQE24009A120V-001-R 108 12V / 9A
Quarter Brick Discontinued product View PDF datasheet
Key : Discontinued product

הורדות טכניות

מידע קשור

With a low component count and single-board open-frame design, the iQE provides both solid electrical and thermal performance. These mid power quarter bricks (108 to 204W) feature a low profile of just 10.4mm and are available with 48V input voltages, and output voltages of 5V to 15V.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP