ספקי כוח AC-DC

GWS (Legacy)

250W & 500W ErP Compliant Power Supplies
מוצר זה הופסק. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
GWS (Legacy)

שים לב, מדובר במוצר שהוחלף או הופסק. לא מומלץ לשימוש בדגמים חדשים

מאפיינים ויתרונות

  • Standby Power Draw less than 0.5 Watt
  • Average Active Efficiency @ 230V: 92.7%
  • ErP Compliant
  • 41 mm height (1U compatible)
  • Convection cooled
  • 5V / 300mA Aux Supply
  • Output Remote Programming
  • Down to 25% Load: Class C Harmonics (IEC 61000-3-2)
  • Allows Use in Lighting

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
GWS500-5 400 5V / 80A
Enclosed Discontinued product View PDF datasheet
GWS500-7.5 504 7.5V / 67.2A
Enclosed Discontinued product View PDF datasheet
Key : Discontinued product

הורדות טכניות

מידע קשור

שים לב, מדובר במוצר שהוחלף או הופסק. לא מומלץ לשימוש בדגמים חדשים

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP