פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

מסנני רעש ואביזרים

מסנני רעש ואביזרים

iDQ

48VDC EMI Filters

Rated at 10A with a maximum voltage of 75V, this board mounted EMC filter offers exceptional differential mode performance, making it ideal for use with DC-DC converters and thus saving on printed circuit board area. Utilising TDK component technology, system level compliance to FCC and CISPR is made easier. Extra capacitance to ground can be added to further enhance common mode performance.

מאפיינים ויתרונות

Exceptional Differential Mode Performance
Surface or Through Hole Mount Versions
Very Compact Size

אפליקציות

הורדות טכניות

מידע קשור

Rated at 10A with a maximum voltage of 75V, this board mounted EMC filter offers exceptional differential mode performance, making it ideal for use with DC-DC converters and thus saving on printed circuit board area. Utilising TDK component technology, system level compliance to FCC and CISPR is made easier. Extra capacitance to ground can be added to further enhance common mode performance.

משאבים נוספים

PAGE TOP