DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
עם אישורי IECEx/ATEX ו-DNV/German Lloyd / Class 1 Div 2 עבור יישומים מסוכנים וימיים, דגמי DRF/HL מרחיבים את סדרת ה-DRF הקיימת של ספקי כוח 120 עד 480 ואט להתקנה על פס DIN. ספקי כוח אלה בעלי נצילות גבוהה, המקבלים טווח נרחב של זרמי כניסה AC מ-85 עד 265 וולט (300 וולט עבור 5s), מסוגלים לספק עומס שיא של 150% באריזות Slim-line קומפקטיות.
מאפיינים ויתרונות
- IECEx / ATEX Approval
- DNV / German Lloyd Approval
- Conformal Coated Circuit Boards
- Narrow Convection Cooled Design
- Remote On/Off
- ErP Referenced Design
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מידע קשור
- DRF
120W-480W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
צפה URL
- תמונת המוצר
הורדת JPG
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
120 to 480W DIN Rail Power Supplies Receive Hazardous Location and Marine Certifications
קרא מאמר
עם אישורי IECEx/ATEX ו-DNV/German Lloyd / Class 1 Div 2 עבור יישומים מסוכנים וימיים, דגמי DRF/HL מרחיבים את סדרת ה-DRF הקיימת של ספקי כוח 120 עד 480 ואט להתקנה על פס DIN. ספקי כוח אלה בעלי נצילות גבוהה, המקבלים טווח נרחב של זרמי כניסה AC מ-85 עד 265 וולט (300 וולט עבור 5s), מסוגלים לספק עומס שיא של 150% באריזות Slim-line קומפקטיות.