ממירי DC-DC

iEH

300-317W Eighth Brick Converter
iEH

מוצרי סדרת iEH מבית TDK-Lambda של ממירי DC-DC בתצורת Eighth Brick הסטנדרטית לתעשייה של 300 ואט זמינים עם מתח יציאה 12 וולט ומתח כניסה מ-36 עד 75 וולט, והם אידאליים לארכיטקטורת אפיק ביניים. השימוש בבקרה אדפטיבית דיגיטלית מאפשר תגובה ארעית מהירה ויציבות משופרת עם טווח רחב של קיבוליות יציאה והספק שמיש אמיתי בתנאים של זרימת אוויר חלשה.

מאפיינים ויתרונות

  • 300W in Eighth Brick package
  • Digital adaptative control
  • Up to 95.5% efficiency
  • Constant switching frequency
  • Baseplate cooling

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iEH4N033A096V-1D9-R 317 9.6V / 33A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEH4N030A102V-1D9-R 306 10.2V / 30A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEH48028A108V-109-R 302 10.8V / 28A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
iEH48025A120V-109-R 300 12V / 25A
Eighth Brick Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Digitally controlled 300W eighth bricks offer improved dynamic response
קרא מאמר

מוצרי סדרת iEH מבית TDK-Lambda של ממירי DC-DC בתצורת Eighth Brick הסטנדרטית לתעשייה של 300 ואט זמינים עם מתח יציאה 12 וולט ומתח כניסה מ-36 עד 75 וולט, והם אידאליים לארכיטקטורת אפיק ביניים. השימוש בבקרה אדפטיבית דיגיטלית מאפשר תגובה ארעית מהירה ויציבות משופרת עם טווח רחב של קיבוליות יציאה והספק שמיש אמיתי בתנאים של זרימת אוויר חלשה.

משאבים נוספים

PAGE TOP