IEC Inlet Series
EMC Filters
עבור יישומים העושים שימוש בכבל מתח ראשי תלת-פיני של IEC320, ה - line Filter מסדרת IEC Inlet במותג EPCOS הנם קלים להתקנה, וניתן לצייד אותם במתג ומחזיק נתיך מודולרי. הם זמינים בגרסה סטנדרטית ובגרסת זליגה רפואית, ומציעים טווח מורחב של זרמים נקובים מ-1 עד 20 אמפר ב-250 וולט DC/AC.
מאפיינים ויתרונות
- Easy to install
- Compact size
- Optional modular fuse holder and switch
- Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
- Suitable for many applications including medical and testing devices
- Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors
Epcos is a member of TDK Group
מידע קשור
- MA/MX
Filters EMI/EMC
צפה URL
- R Series
0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters
צפה URL
- SIFI Series
2-Line EMC Filters
צפה URL
- Noise filter cross reference list
הורדת PDF
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
קרא מאמר
עבור יישומים העושים שימוש בכבל מתח ראשי תלת-פיני של IEC320, ה - line Filter מסדרת IEC Inlet במותג EPCOS הנם קלים להתקנה, וניתן לצייד אותם במתג ומחזיק נתיך מודולרי. הם זמינים בגרסה סטנדרטית ובגרסת זליגה רפואית, ומציעים טווח מורחב של זרמים נקובים מ-1 עד 20 אמפר ב-250 וולט DC/AC.