DRF
120W-480W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
סדרת Slim line זו, המשלבת תכן תרמי קפדני עם נצילות מעולה, בעלת נצילות פעילה ממוצעת מעל 87% וצריכת הספק נמוכה במצב המתנה, הנה מושלמת ללקוחות הפועלים לפי הנחיות Eco-Design והמעוניינים במוצרים קומפקטיים בעלי נצילות גבוהה. ליחידות ה-DRF בעלות מערך תכונות מלא יש רמות הספק ביציאה של 120, 240 ו-480 ואט, יכולת עומס שיא של 150%, והן מסוגלות לתפקד בתצורה מקבילה ומצוידות ביכולת הפעלה/כיבוי מרחוק וכוונון מתח מרחוק.
מאפיינים ויתרונות
- Excellent efficiency – up to 94%
- Extremely narrow case
- Market leading no load power consumption
- ErP compliant
- Remote On/Off
- 24VDC output
- Single phase input
- 120W, 240W & 480W models
- 150% peak power
- 5 year warranty
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מידע קשור
- DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
צפה URL
- DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
צפה URL
- DRL
10-100W Low Profile DIN Rail Mount Power Supplies
צפה URL
- DRM40
20-40A DIN Rail Redundancy Modules
צפה URL
- תמונת המוצר
הורדת JPG
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
Compact 960W DIN rail power supply has a 1,440W peak rating, 95% efficiency and <1W standby power consumption
קרא מאמר
https://i.vimeocdn.com/video/809417699_295x166.jpg
סדרת Slim line זו, המשלבת תכן תרמי קפדני עם נצילות מעולה, בעלת נצילות פעילה ממוצעת מעל 87% וצריכת הספק נמוכה במצב המתנה, הנה מושלמת ללקוחות הפועלים לפי הנחיות Eco-Design והמעוניינים במוצרים קומפקטיים בעלי נצילות גבוהה. ליחידות ה-DRF בעלות מערך תכונות מלא יש רמות הספק ביציאה של 120, 240 ו-480 ואט, יכולת עומס שיא של 150%, והן מסוגלות לתפקד בתצורה מקבילה ומצוידות ביכולת הפעלה/כיבוי מרחוק וכוונון מתח מרחוק.