ממירי DC-DC

iCF

3A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
iCF

סדרת iCF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 12.2 x‏ 12.2 מ""מ, המוצר יספק עד 3 אמפר ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 93.5%.

מאפיינים ויתרונות

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iCF12003A007V-007-R 2.1 0.7V / 3A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iCF12003A007V-007-R 3.6 1.2V / 3A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iCF12003A007V-007-R 5.4 1.8V / 3A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iCF12003A007V-007-R 7.5 2.5V / 3A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iCF12003A007V-007-R 9.9 3.3V / 3A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iCF12003A007V-007-R 15 5V / 3A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
קרא מאמר

סדרת iCF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 12.2 x‏ 12.2 מ""מ, המוצר יספק עד 3 אמפר ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 93.5%.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP