iAF
20A Non-isolated SMT POL Converters
סדרת iAF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 33 x 13.5 מ""מ, המוצר יספק עד 20 אמפר (25% יותר מאשר דגמי iAA/iAC) ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 93.5%.
מאפיינים ויתרונות
- Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
- DOSA Compatible Footprint
- LGA or EPC Format
- 3 Year Warranty
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
Part number |
Power (W) |
Output info |
Construction |
Status |
View PDF datasheet |
iAF12020A007V-007-R |
14 |
0.7V - 5.5V / 20A
|
Open Frame DOSA smt |
 |
 |
Key :
Current product
מידע קשור
- iBF
12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
צפה URL
- iCF
3A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
צפה URL
- iCG
6A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
צפה URL
- תמונת המוצר
הורדת JPG
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
קרא מאמר
סדרת iAF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 33 x 13.5 מ""מ, המוצר יספק עד 20 אמפר (25% יותר מאשר דגמי iAA/iAC) ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 93.5%.