ספקי כוח AC-DC

CFE400M

Medical, AC-DC, digital power solution (300W convection/400W fan cooled)
CFE400M

סדרת ספקי כוח ה- CPFE400M בעלת יציאה אחת ובקרה דיגיטלית זמניה בתצורה עם מאוורר (400W) ובלי מאוורר (300W). ב- 2 התצורות הספק מקסימלי של 450W בידוד 4KVAC מכניסה ליציאה. ביציאה לאדמה בידוד של 1,500VAC. הסדרה בעלת תקנים רפואיים מלאים כולל אופציה למגע בגוף אדם. כל הדגמים בסדרה עומדים ברמת SILVER ובעלי נצילות גבוהה של 94%, אופציה לבקרת 0N/OFF ו remote sense.

מאפיינים ויתרונות

  • Designed for Medical Equipment
  • 94% Efficient
  • 0.5W standby mode power
  • Meets ERP/Eco-Design (2009/125/EC)
  • Meets Climate Savers Silver level
  • 178 mm x 100mm (7 in x 4 in)
  • High Power Density
  • Fits 1U applications
  • 5 Year Warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
CFE400M-12-5C-N1-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CFE400M-12-5C-TF-CML-NT 400 12V / 33.3A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CFE400M-24-5C-N1-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CFE400M-24-5C-TF-CML-NT 400 24V / 16.6A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CFE400M-48-5C-N1-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
CFE400M-48-5C-TF-CML-NT 400 48V / 8.3A
Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

TDK-Lambda introduces next generation digitally controlled medical power supplies – the CFE400M range
קרא מאמר

סדרת ספקי כוח ה- CPFE400M בעלת יציאה אחת ובקרה דיגיטלית זמניה בתצורה עם מאוורר (400W) ובלי מאוורר (300W). ב- 2 התצורות הספק מקסימלי של 450W בידוד 4KVAC מכניסה ליציאה. ביציאה לאדמה בידוד של 1,500VAC. הסדרה בעלת תקנים רפואיים מלאים כולל אופציה למגע בגוף אדם. כל הדגמים בסדרה עומדים ברמת SILVER ובעלי נצילות גבוהה של 94%, אופציה לבקרת 0N/OFF ו remote sense.

משאבים נוספים

PAGE TOP