ספקי כוח ניתנים לתכנות

ZUP

Programmable Rack Bench Mount power supply
ZUP

PROGRAMMABLE POWER SUPLLY ,ZUP, המתאים להרכבה בארון 3U או Bench, הוא ספק כוח ניתן לתכנות המספק רמות הספק מ-200 עד 800 ואט, רמות מתח עד 120 וולט וזרם עד 132 אמפר. שיטות התכנות מרחוק כוללות RS232 ו-RS485 מובנות וכן ממשק IEEE488 אופציונלי. את היחידות ניתן להפעיל במצבי זרם קבוע או מתח קבוע, והן מקבלות טווח רכב של מתח כניסה - בין 85 ל-265ac וולט. המוצר מגובה בשלוש שנות אחריות.

מאפיינים ויתרונות

  • Built-in RS232 and RS485 interface
  • Parallel operation
  • Active PFC
  • 19" rack mounting
  • 3 year warranty

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
ZUP 6-33 198 6V / 33A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 6-66 396 6V / 66A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 6-132 792 6V / 132A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 10-20 200 10V / 20A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 10-40 400 10V / 40A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 10-80 800 10V / 80A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 20-10 200 20V / 10A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 20-20 400 20V / 20A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 20-40 800 20V / 40A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 36-6 216 36V / 6A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 36-12 432 36V / 12A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 36-24 864 36V / 24A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 60-3.5 210 60V / 3.5A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 60-7 420 60V / 7A
Enclosed Current product View PDF datasheet
ZUP 60-14 840 60V / 14A
Enclosed Current product View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control
קרא מאמר

PROGRAMMABLE POWER SUPLLY ,ZUP, המתאים להרכבה בארון 3U או Bench, הוא ספק כוח ניתן לתכנות המספק רמות הספק מ-200 עד 800 ואט, רמות מתח עד 120 וולט וזרם עד 132 אמפר. שיטות התכנות מרחוק כוללות RS232 ו-RS485 מובנות וכן ממשק IEEE488 אופציונלי. את היחידות ניתן להפעיל במצבי זרם קבוע או מתח קבוע, והן מקבלות טווח רכב של מתח כניסה - בין 85 ל-265ac וולט. המוצר מגובה בשלוש שנות אחריות.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP