CN-A
30W-200W Half & Quarter Brick DC-DC converters
עם מתח כניסה של 60-160 וולט DC או 14.4-36 וולט DC, ה-CN-A עומד בדרישות ההלם והריטוט הקפדניות ביותר של IEC61373, כמו גם בתקן היפני המקביל JIS E 4031. ציפוי אופציונלי מאפשר למוצרים לעמוד בדרישות EN50155. תפקוד הספק מלא בכל הממירים מובטח בטווח טמפרטורת Baseplate מ--40 עד +100˚C. לכל הדגמים, להוציא Half Brick 200W, בגודל של של Quarter Brick, ומסוגלים לעמוד במתח בידוד של 3,000ac וולט.
מאפיינים ויתרונות
-
60-160Vdc and 14.4 - 36Vdc Input Ranges
-
IEC 61373 Shock and Vibration
-
Base plate Cooled
-
Full Power at 100°C base plate
-
Five Year Warranty
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מידע קשור
- HAH and HAQ Series
Half and quarter brick heat sinks for the CN-A and PH-A series
צפה URL
- תמונת המוצר
הורדת JPG
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
24V input series expands CN50A family of 50W DC-DC power modules
קרא מאמר
TDK-Lambda adds 24V input DC-DC module to its CN-A family
קרא מאמר
200W module added to the CN-A series from TDK-Lambda
קרא מאמר
TDK-Lambda to deliver on power at electronica 2010
קרא מאמר
עם מתח כניסה של 60-160 וולט DC או 14.4-36 וולט DC, ה-CN-A עומד בדרישות ההלם והריטוט הקפדניות ביותר של IEC61373, כמו גם בתקן היפני המקביל JIS E 4031. ציפוי אופציונלי מאפשר למוצרים לעמוד בדרישות EN50155. תפקוד הספק מלא בכל הממירים מובטח בטווח טמפרטורת Baseplate מ--40 עד +100˚C. לכל הדגמים, להוציא Half Brick 200W, בגודל של של Quarter Brick, ומסוגלים לעמוד במתח בידוד של 3,000ac וולט.