ספקי כוח AC-DC

LZSA

AC-DC Power supply
LZSA

סדרת LZSA מציעה מערך תכונות ייחודי ואישורי בטיחות אשר קשה למצוא בספקים סטנדרטיים רגילים. טווח נרחב של טמפרטורת תפקוד, תאימות לתקני MIL-STD-810E עבור הלם וריטוט וכן היכולת לתפקד באטמוספירת גז נפיץ הופכים את ספקי הכוח של LZSA לאידאליים לשימוש במגוון יישומים. הם גם עומדים בבדיקות הקפדניות של נחשול ברק Ring Wave לפי IEEE C62.41.

מאפיינים ויתרונות

  • 5 Year Warranty
  • -40°C to +71°C Operation
  • MIL-STD-810E Vibration/Shock
  • Input Transient Protected
  • UL508, SEMIF47, Factory Mutual

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
LZSA1000-2 1008 12V / 84A
Enclosed Current product View PDF datasheet
LZSA500-3 504 24V / 21A
Enclosed Current product View PDF datasheet
LZSA1000-3 1008 24V / 42A
Enclosed Current product View PDF datasheet
LZSA1500-3 1512 24V / 63A
Enclosed Current product View PDF datasheet
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרת LZSA מציעה מערך תכונות ייחודי ואישורי בטיחות אשר קשה למצוא בספקים סטנדרטיים רגילים. טווח נרחב של טמפרטורת תפקוד, תאימות לתקני MIL-STD-810E עבור הלם וריטוט וכן היכולת לתפקד באטמוספירת גז נפיץ הופכים את ספקי הכוח של LZSA לאידאליים לשימוש במגוון יישומים. הם גם עומדים בבדיקות הקפדניות של נחשול ברק Ring Wave לפי IEEE C62.41.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP