פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ספקי כוח AC-DC

Vega

Vega Power, Modular Solutions
Vega

הספקים מודולריים ל-450, 650 ו-900 ואט מסדרת Vega מבית TDK-Lambda ניתנים להגדרת תצורה מלאה ומסוגלים לספק 1-10 מתחי יציאה ניתנים להתאמה. עבור עד 5 מודולים - עם יציאה יחידה או דואלית - ניתן להתאים מתחי יציאה של 1.8-64 וולט וזרמי יציאה עד 120 amps. אין צורך בעומסי מינימום, ואותות inhibit,‏ AC fail,‏ current-share ו-DC-good זמינים כאופציות. אישור IEC 60950-1 ואישור 60601-1 רפואי זמינים עם מגוון אופציות לקירור וזרם זליגה להארקה.

מאפיינים ויתרונות

  • Power Density 5.8W/cu in
  • 450 watts to 900 watts
  • 1-10 fixed or adjustable  modular o/ps
  • Output voltages - 1.8-64 V full overlap
  • Output current - 1A-120A
  • Cooling - System air/End fan/Reverse fan
  • Signal options - Mains fail, Global inhibit, Output good, Output inhibit
  • Medical and Industrial safety approvals

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
Vega (up to 11 outputs) 900 1.8V - 64V / 120A Enclosed Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
קרא מאמר

Looking to the stars and beyond
קרא מאמר

הספקים מודולריים ל-450, 650 ו-900 ואט מסדרת Vega מבית TDK-Lambda ניתנים להגדרת תצורה מלאה ומסוגלים לספק 1-10 מתחי יציאה ניתנים להתאמה. עבור עד 5 מודולים - עם יציאה יחידה או דואלית - ניתן להתאים מתחי יציאה של 1.8-64 וולט וזרמי יציאה עד 120 amps. אין צורך בעומסי מינימום, ואותות inhibit,‏ AC fail,‏ current-share ו-DC-good זמינים כאופציות. אישור IEC 60950-1 ואישור 60601-1 רפואי זמינים עם מגוון אופציות לקירור וזרם זליגה להארקה.

משאבים נוספים

PAGE TOP