DPP
15-960W DINRail mount power supply
סדרות DPP של ספקי כוח AC-DC להתקנה על פס DIN מספקות טווח רחב של רמות הספק, מ-15 עד 960 ואט, ומציעות מבחר של כניסות חד-פאזיות ותלת-פאזיות. לדגמים אישורי IEC/EN/UL 60950-1 ו-UL 508, ודגמים נבחרים עומדים בדרישות UL 1310 (בהערכה לפי NEC NFPA70 Class 2). זמינים מתחי יציאה 5-48 וולט.
מאפיינים ויתרונות
- Low Cost
- 5V to 48V Outputs
- Universal Input
- Compact Size
- NEC Class 2 Compliant models
- UL508 Listed
- Convection Cooled
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מידע קשור
- DLP
75-240W DINRail mount power supply
צפה URL
- DSP
7.5-100W low profile DINRail mount power supply
צפה URL
- DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
צפה URL
- תמונת המוצר
הורדת JPG
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
960W added to TDK-Lambda’s three-phase DIN-Rail power supplies
קרא מאמר
סדרות DPP של ספקי כוח AC-DC להתקנה על פס DIN מספקות טווח רחב של רמות הספק, מ-15 עד 960 ואט, ומציעות מבחר של כניסות חד-פאזיות ותלת-פאזיות. לדגמים אישורי IEC/EN/UL 60950-1 ו-UL 508, ודגמים נבחרים עומדים בדרישות UL 1310 (בהערכה לפי NEC NFPA70 Class 2). זמינים מתחי יציאה 5-48 וולט.