ZPSA
20W, 40W, 60W & 100W Low Profile AC-DC Power supplies
סדרת ה ZPSA הינה סדרת ספקי כוח עם פרופיל נמוך ונצילות גבוהה, סדרת ZPSA היא הדור השני מבית TDK-Lambda של ספקי כוח מתח יציאה בודד של 20, 40, 60 ו-100 ואט. זמינים מתחי יציאה עבור רוב רמות המתח הפופולריות מ-3.3 עד 48 וולט. ל-ZPSA20 טביעת רגל של 2"" x 3.5"", ל-ZPSA40/60 גודל תעשייתי סטנדרטי של 2"" x 4"" ואילו ZPSA100 בגודל 3"" x 5"" הפופולרי.
מאפיינים ויתרונות
- Single output 20W, 40W and 60W models
- Very low height profile
- Output voltages from 3.3V to 48Vdc
- Industry standard 2 x 4 inch package (20W 2 x 3.5 inch)
- Universal AC input
- Temperature range 0°C to 70°C
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
100W low profile power supplies
קרא מאמר
סדרת ה ZPSA הינה סדרת ספקי כוח עם פרופיל נמוך ונצילות גבוהה, סדרת ZPSA היא הדור השני מבית TDK-Lambda של ספקי כוח מתח יציאה בודד של 20, 40, 60 ו-100 ואט. זמינים מתחי יציאה עבור רוב רמות המתח הפופולריות מ-3.3 עד 48 וולט. ל-ZPSA20 טביעת רגל של 2"" x 3.5"", ל-ZPSA40/60 גודל תעשייתי סטנדרטי של 2"" x 4"" ואילו ZPSA100 בגודל 3"" x 5"" הפופולרי.