EFE
300W - 400W Digital AC-DC power supplies
ספקי הכוח המהפכניים מסוג Embedded של סדרת EFE מבית TDK-Lambda, שמקדמים את הבקרה הדיגיטלית לרמה חדשה, מספקים נצילות גבוהה ומהימנות משופרת. הספקים, בעלי דירוג של 300 ו-400 ואט, עם רמות הספק שיא של 133%, מספקים נצילות תפעול עד 90%. סדרת EFE עושה שימוש במיקרו-בקר 8 סיביות להשגת בקרה דיגיטלית מלאה, ובכך מקטינה ב-25% את גודל הספק.
מאפיינים ויתרונות
- High Efficiency
- Digital control
- 5 in x 3 in / 6 in x 3 in footprint
- High Power Density (up to 22W/in³)
- No minimum load
- Fits 1U applications
- 400/530 Watts peak power for 10 seconds
- 5 Year Warranty
מידע אודות מגוון המוצרים
הסתר פרטים
הצג פרטים
מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא
Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
קרא מאמר
TDK-Lambda’s EFE300M digital power supplies meet latest medical approvals
קרא מאמר
ספקי הכוח המהפכניים מסוג Embedded של סדרת EFE מבית TDK-Lambda, שמקדמים את הבקרה הדיגיטלית לרמה חדשה, מספקים נצילות גבוהה ומהימנות משופרת. הספקים, בעלי דירוג של 300 ו-400 ואט, עם רמות הספק שיא של 133%, מספקים נצילות תפעול עד 90%. סדרת EFE עושה שימוש במיקרו-בקר 8 סיביות להשגת בקרה דיגיטלית מלאה, ובכך מקטינה ב-25% את גודל הספק.