ספקי כוח AC-DC

PD

AC/DC Power supply
מוצר זה הופסק. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
PD

שים לב, מדובר במוצר שהוחלף או הופסק. לא מומלץ לשימוש בדגמים חדשים

מאפיינים ויתרונות

  • Wide range input (88-265VAC)
  • High efficiency 90% (typ)
  • Conducted EMC: EN60950, EN55022-B
  • CSA950, UL1950
  • N + 1 redundant parallel operation
  • High reliability
  • 1 year warranty
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

אפליקציות

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

Part number Power (W) Output info Construction Status View PDF datasheet
PD 600-230-48 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Discontinued product
PD 600-230-48/PO1 606 50.5V / 12A
Enclosed Plug in Discontinued product
PD 800A-230-48 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Discontinued product
PD 800A-230-48/C01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Discontinued product
PD 800A-230-48/P01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Discontinued product
PD 800A-230-48/SC01 808 50.5V / 16A
Enclosed Plug in Discontinued product
Key : Discontinued product

הורדות טכניות

מידע קשור

שים לב, מדובר במוצר שהוחלף או הופסק. לא מומלץ לשימוש בדגמים חדשים

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP