ספקי כוח AC-DC

CPFE (Legacy)

Baseplate-cooled 500-1000W AC-DC power supplies
מוצר זה הופסק. באפשרותך להשתמש בחיפוש המוצר המהיר שלנו כדי למצוא מוצר חלופי.
CPFE (Legacy)

ספקי כוח AC-DC של 500 עד 1,000 ואט, המבוססים על סדרת מודולי החשמל PFE מבית TDK-Lambda, מצוידים בקירור Baseplate. מוצרי סדרת CPFE מסוגלים לפעול בתנאי סביבה קשים, כאשר אין אפשרות לקרר באמצעות מאווררים. ספק הכוח זמין עם ציפוי הגנה, להגנה מפני חדירת אבק, לחות ומזהמים אחרים, מה שהופך את המוצר אידאלי ליישומים בתנאי סביבה קשים, מרובי-אבק או חיצוניים. היחידות עומדות במפרטי MIL STD 461/462D CE102 EMC ליישומי הגנה.

מאפיינים ויתרונות

  • Universal Input
  • Baseplate cooled
  • No fan required
  • High Efficiency
  • Protective coating option
  • No minimum load
  • 2 Year Warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
CPFE500F-12-DL-C 500 12V / 42A
Enclosed Discontinued product צפה בדפי נתונים
CPFE500F-24-DL-C 432 24V / 18A
Enclosed Discontinued product צפה בדפי נתונים
CPFE500F-28-DL-C 500 28V / 18A
Enclosed Discontinued product צפה בדפי נתונים
CPFE500F-48-DL-C 500 48V / 10.5A
Enclosed Discontinued product צפה בדפי נתונים
Key : Discontinued product

הורדות טכניות

מידע קשור

ספקי כוח AC-DC של 500 עד 1,000 ואט, המבוססים על סדרת מודולי החשמל PFE מבית TDK-Lambda, מצוידים בקירור Baseplate. מוצרי סדרת CPFE מסוגלים לפעול בתנאי סביבה קשים, כאשר אין אפשרות לקרר באמצעות מאווררים. ספק הכוח זמין עם ציפוי הגנה, להגנה מפני חדירת אבק, לחות ומזהמים אחרים, מה שהופך את המוצר אידאלי ליישומים בתנאי סביבה קשים, מרובי-אבק או חיצוניים. היחידות עומדות במפרטי MIL STD 461/462D CE102 EMC ליישומי הגנה.

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP