אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  מסנני רעש ואביזרים  ››  fqa and fqb

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

מסנני רעש ואביזרים

ספקי כוח AC-DC

FQA and FQB

20A, 40Vdc Demanding Environment EMC Filters

The FQA filter modules reduce differential and common mode conducted emissions from dc-dc switching converters. The series takes advantage of TDK technologies to simplify system level compliance to MILSTD-461. The FQB filter modules reduce conducted emissions from dc-dc switching converters, and in addition, contains active suppression circuitry to block input voltage surges and transients. The FQB series simplifies system level compliance to MIL-STD-461, MIL-STD-1275, RTCA/DO-160 and MIL-STD-704 per MIL-HDBK-704-8. The encapsulated rugged package design and a choice of baseplate options make the FQA and FQB modules suitable for use in a wide variety of harsh and demanding environments.

FQA and FQB

מאפיינים ויתרונות

  • Filtering for Compliance to MIL-STD-461(F,G)
  • Input Spike and Surge Suppression per MIL-STD-1275(D,E), MIL-STD-704(A-F) and RTCA/DO-160G (Sec 16-18)
  • High Differential and Common Mode Noise Attenuation
  • -55 to 115°C Temperature Range (M-Grade)
  • Standard (S-Grade) or Enhanced Screening (M-Grade) Options
  • Quarter Brick Size
  • Suitable for use with TDK-Lambda's HQA series

Downloads

מידע אודות מגוון המוצרים

Hide details

Show details

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

Part number Additional Information Status Stock Level View PDF datasheet Request quote / sample
FQA020ADC 20A 40Vdc input Current product Enquire View PDF datasheet
FQB020ADC 20A 40Vdc input Current product Enquire View PDF datasheet
Part number
FQA020ADC
Additional Information 20A 40Vdc input
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
FQB020ADC
Additional Information 20A 40Vdc input
Status Current product
Stock Level Enquire
View PDF datasheet View PDF datasheet
Request quote / sample
Key : Current product

לבקשת דוגמה או הצעת מחיר, נא לסמן את התיבה לצד הדגם בו אתם מעוניינים.

דגמים שנבחרו: 0 Request quote / sample

מאתר מוצרים מהיר

נסה את מאתר מוצרים מהיר

בחר את סוג ספק הכוח שלך כדי להתחיל:

FQA and FQB videos

Range Overview Video

FQA, FQB Harsh Environments 20A, 40Vdc EMC Filters

הסרטונים שלנו מוצגים ב Vimeo. בצפייה בתכנים אלה הנך מסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות המפורטים באתר Vimeo.

FQA and FQB הורדות טכניות

גיליונות נתונים

מדריכים

לא זמין כרגע

תמונות & שרטוטי תלת מימד

משאבים אחרים

לא זמין כרגע

קישורים שימושיים

FQA and FQB מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

20A 40Vdc filters use active circuitry to protect DC-DC converters against input voltage surges and spikes
קרא מאמר

20A 40Vdc EMI filters simplify compliance in demanding environments
קרא מאמר

Applications for this product

משאבים נוספים

PAGE TOP

PAGE TOP