ספקי כוח ניתנים לתכנות

GENESYS+™ GSP

דגם חדש10kW in 2U & 15kW in 3U
GENESYS+™ GSP

The new, five year warranty, GENESYS+™ high power GSP models of programmable power supplies offer 10kW in a 2U high package and 15kW in 3U with output voltages and currents of programmable power supplies up to 0‑10V/1,500A to 0-600V/25.5A.
GSP can operate in constant voltage, constant current and constant power modes. Control of voltage and current slew rate, arbitrary waveform generation and storage, internal resistance simulation and display brightness control are all standard features.
Multiple remote programming methods are available including LAN, USB ,RS232 / RS485 and isolated analogue interfaces built in as standard .
Interface options will include IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT and more.
The units can be ordered to accept three-phase 170-265Vac,  342-460Vac or 342-528Vac input.
 

מאפיינים ויתרונות

  • Highest Power Density Available - 10kW in 2U, 15kW in 3U
  • Built-in LAN, USB
  • RS-232 & RS-485 Interface
  • Isolated Analog Program/Monitor/Control Interface
  • Scalable Power Systems up to 20kW
  • 5 year warranty

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
GSP10-1000 10000 10V / 1000A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP10-1500 15000 10V / 1500A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP20-500 10000 20V / 500A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP20-750 15000 20V / 750A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP30-340 10200 30V / 340A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP30-510 15300 30V / 510A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP40-250 10000 40V / 250A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP40-375 15000 40V / 375A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP60-170 10200 60V / 170A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP60-255 15000 60V / 255A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP80-130 10400 80V / 130A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP80-195 15600 80V / 195A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP100-100 10000 100V / 100A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP100-150 15000 100V / 150A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP150-68 10200 150V / 68A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP150-102 15300 150V / 102A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP200-50 10000 200V / 50A
2U Rack New product צפה בדפי נתונים
GSP200-75 15000 200V / 75A
3U Rack New product צפה בדפי נתונים
GSP300-34 10200 300V / 34A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP300-51 15300 300V / 51A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP600-17 10200 600V / 17A
2U Rack Current product צפה בדפי נתונים
GSP600-25.5 15300 600V / 25.5A
3U Rack Current product צפה בדפי נתונים
Key : New product Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

  • תמונת המוצר
    הורדת JPG

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

EtherCAT interface option added to programmable DC power supply series
קרא מאמר

ModBUS-TCP interface option added to programmable DC power supply series
קרא מאמר

10kW and 15kW models extend next generation series of programmable DC power supplies
קרא מאמר

The new, five year warranty, GENESYS+™ high power GSP models of programmable power supplies offer 10kW in a 2U high package and 15kW in 3U with output voltages and currents of programmable power supplies up to 0‑10V/1,500A to 0-600V/25.5A.
GSP can operate in constant voltage, constant current and constant power modes. Control of voltage and current slew rate, arbitrary waveform generation and storage, internal resistance simulation and display brightness control are all standard features.
Multiple remote programming methods are available including LAN, USB ,RS232 / RS485 and isolated analogue interfaces built in as standard .
Interface options will include IEEE488, Modbus-TCP, EtherCAT and more.
The units can be ordered to accept three-phase 170-265Vac,  342-460Vac or 342-528Vac input.
 

משאבים נוספים

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP