פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

מסנני רעש ואביזרים

מסנני רעש ואביזרים

RP Series

20A, 7 to 60VDC Reverse Protection Module

The RP LINE FILTERS series of 20A rated external reverse protection modules can be used in battery charging applications and N+1 redundant power systems to avoid battery discharge or system malfunction in the event of a short circuit power supply.  The use of a low loss MOS-FET reduces the forward voltage drop by 72% compared to a Schottky-barrier diode.
(Note: As of April 1st, 2018 the EVS-RP6020 has been renamed RP-60-20)
 

מאפיינים ויתרונות

  • Compact Size
  • 4W Maximum Loss
  • 50µA Maximum Reverse Current
  • 7 to 60Vdc Input Voltage

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר Additional Information Status צפה בדפי נתונים
RP-60-20 7 – 60V / 20A Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

The RP LINE FILTERS series of 20A rated external reverse protection modules can be used in battery charging applications and N+1 redundant power systems to avoid battery discharge or system malfunction in the event of a short circuit power supply.  The use of a low loss MOS-FET reduces the forward voltage drop by 72% compared to a Schottky-barrier diode.
(Note: As of April 1st, 2018 the EVS-RP6020 has been renamed RP-60-20)
 

משאבים נוספים

PAGE TOP