פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ממירי DC-DC

iBF

12A Non-isolated SMT DOSA 2 POL Converters
iBF

סדרת iBF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 20.3 x‏ 11.4 מ""מ, המוצר יספק עד 12 אמפר (50% יותר מאשר דגמי iBA) ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 94.5%.

מאפיינים ויתרונות

  • Fully Optimised Control Loop with Excellent Transient Response
  • DOSA Compatible Footprint
  • LGA or EPC Format
  • 3 Year Warranty










     

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iBF12012A007V-007-R 8.4 0.7V / 12A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iBF12012A007V-007-R 14.4 1.2V / 12A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iBF12012A007V-007-R 21.6 1.8V / 12A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iBF12012A007V-007-R 30 2.5V / 12A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iBF12012A007V-007-R 39.6 3.3V / 12A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
iBF12012A007V-007-R 60 5V / 12A
Open Frame DOSA smt Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

מחדר החדשות של טידיקיי-למבדא

TDK-Lambda’s SMT 3A to 20A DC-DC converters comply with 2nd-Gen DOSA standard for PoL converters
קרא מאמר

סדרת iBF מהווה חלק מהדור השני של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA-2 להשמה משטחית (SMT). לולאת הבקרה במיטוב מלא של המוצר מספקת מאפיינים מעולים של תגובה ארעית, ללא צורך ברכיבי לולאה חיצוניים. בגודל 20.3 x‏ 11.4 מ""מ, המוצר יספק עד 12 אמפר (50% יותר מאשר דגמי iBA) ממתח כניסה נומינלי של 3.3/5 או 12 וולט ברמות נצילות של עד 94.5%.

משאבים נוספים

PAGE TOP