פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

מדינה:

טלפון:

דוא"ל:
     

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

ממירי DC-DC

PXA

15W DC-DC converters
PXA

לממירי תדר קבוע אלה בגודל של 1"" x‏ 1"" תכן מסגרת פתוחה וכניסות DC של 2:1 או 4:1 לכיסוי מתחים נומינליים של 12, 24 ו-48 וולט. זמינים דגמים לכיסוי יציאות 3.3 עד 15 וולט, עם אפשרות בחירה של הפעלה/כיבוי חיוביים או שליליים מרחוק. ניתן גם לציין גרסאות בהשמה משטחית וכוונון יציאה.

מאפיינים ויתרונות

  • Industry Standard Footprint
  • 9-36V or 18-75VDC Input
  • Standard pin out
  • High Efficiency

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
PXA15-24S3P3 11.55 3.3V / 3.5A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-48S3P3 11.55 3.3V / 3.5A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-24WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-48WS3P3 13.2 3.3V / 4A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-24S05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-24WS05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-48S05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-48WS05 15 5V / 3A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-24S12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-24WS12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-48S12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-48WS12 15 12V / 1.25A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-24S15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-24WS15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-48S15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
PXA15-48WS15 15 15V / 1A
Open Frame pcb mount Current product צפה בדפי נתונים
Key : Current product

הורדות טכניות

מידע קשור

לממירי תדר קבוע אלה בגודל של 1"" x‏ 1"" תכן מסגרת פתוחה וכניסות DC של 2:1 או 4:1 לכיסוי מתחים נומינליים של 12, 24 ו-48 וולט. זמינים דגמים לכיסוי יציאות 3.3 עד 15 וולט, עם אפשרות בחירה של הפעלה/כיבוי חיוביים או שליליים מרחוק. ניתן גם לציין גרסאות בהשמה משטחית וכוונון יציאה.

משאבים נוספים

PAGE TOP