פניה ישירה למענה מהיר


שם:

חברה:
 

דוא"ל:
     

טלפון:

הודעה:
   

נא להשאיר את זה ריק


לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

073-2676320 info@tdk-lambda.co.il

ממירי DC-DC

iBA

8A POL DC-DC converters

סדרת iBA מהווה חלק מהדור הראשון של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA להשמה משטחית (SMT). בגודל 20.3 x‏ 11.4 מ""מ, המוצר יספק עד 8 אמפר ממתח כניסה נומינלי של 3.3 או 5 וולט. רמת נצילות בעומס מלא - 94%.

מאפיינים ויתרונות

  • 3, 5 and 12V Inputs
  • 8A Output
  • Surface Mountable
  • High Efficiency

מידע אודות מגוון המוצרים

הסתר פרטים

הצג פרטים

שם המוצר טווחי הספק (W) יציאה סוג מבנה Status צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-000-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-001-R 6 0.75V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-000-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-001-R 8 1V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-000-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-001-R 9.6 1.2V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-000-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-001-R 12 1.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-000-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-001-R 14.4 1.8V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-000-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-001-R 16 2V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-000-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-001-R 20 2.5V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-000-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
iBA05008A008V-001-R 26.4 3.3V / 8A
Open Frame DOSA smt Not recommended for new designs צפה בדפי נתונים
Key : Not recommended for new designs

הורדות טכניות

מידע קשור

סדרת iBA מהווה חלק מהדור הראשון של TDK-Lambda לממירי DC-DC נקודת עומס תואמי DOSA להשמה משטחית (SMT). בגודל 20.3 x‏ 11.4 מ""מ, המוצר יספק עד 8 אמפר ממתח כניסה נומינלי של 3.3 או 5 וולט. רמת נצילות בעומס מלא - 94%.

משאבים נוספים

PAGE TOP