אתה נמצא כאן  :  בית  ››  מוצרים  ››  ספקי כוח ac-dc

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

ספקי כוח למעבדות ולתעשייה AC DC POWER SUPPLY

שלנו ספקי כוח AC-DC

Filters: 401W - 1000W

טידיקיי-למבדא מציעה מגוון רחב של ספקי כח AC-DC Power Supply ממותגים וליניאריים מ- 5 וואט ועד 3000 וואט.
ברשותנו ספקי כוח במגוון רחב: ספקי כוח תעשייתיים בעלי תקני בטיחות בינלאומיים לתעשייה, ספקי כוח זעירים, ספקי כוח מעבדתיים, וספקים לתחום המדיקלי (60950 ו 60601) שעומדים ברמות EMC ב CLASS A ו CLASS B.

לספקי הכוח כמה תצורות: ללא כיסוי (מסגרת פתוחה), במארז, מוקשחים, על פסי דין, בהחלפה חמה (שליפה), להרכבה על פנל, ספקי כוח למעגל מודפס ועוד.
ספקי הכוח עמידים בתנאי סביבה תעשייתיים קשים.
תחומי מתחי כניסה רחבים 90-264VAC
תחומי מתחי מוצא רחבים מינימום של 1.8 וולט
תחום טמפרטורות עבודה: -40-110 מעלות צלזיוס.

ספקי הכח מתוכננים לעמידה בדרישות מחמירות של אמינות ואיכות לפי סטנדרטים יפנים, MTBF גבוה ושנות אחריות רבות.
את ספקי הכח הממותגים ניתן למצוא באפליקציות מגוונות ובשימושים רבים לתעשיה, לאוטומציה, לתחום הרפואי, למבדקים (ATE), לתקשורת, לאנרגיה חלופית (מתחדשת), לתחבורה יבשתית וימית.

Handling and Servicing Safety - Related Product Bulletin

בחרו ממגוון ספקי כוח AC-DC שלנו המפורטים להלן כדי לקבל מידע נוסף על כל סדרה.

השתמשו במסננים כדי לצמצם את החיפוש או נסו את מאתר מוצרים מהיר שלנו כדי למצוא מוצר ספציפי לדרישות המדויקות של היישום שלכם.

אם יש לכם שאלות לגבי המוצרים שלנו או שאתם לא מוצאים את מה שאתם מחפשים אתם מוזמנים ליצור קשר.

שם המוצר טווחי הספק סוג מבנה יציאות
D1SE
טווח חדש
120/480W DIN rail power supply
120W 480W 1 output
CUS800M and CUS1000M
3.3” x 6.7” 680W to 1000W AC-DC Power Supplies
680W 1kW 1 output
DRB 3 Phase
120/960W DIN-Rail power supplies
120W 960W 1 output
CPFE
Baseplate-cooled 1000W AC-DC power supplies
720W 1.008kW 1 output
MU4
600W/800W 1U Modular power supply
600W 800W 1 to 5 outputs
DRB
15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies
15W 480W 1 output
CUS500M1
3 x 5” 500W AC-DC Power Supplies
300W 504W 1 output
Vega-Lite
Vega-Lite Modular Power Solutions
480W 900W 1 to 10 outputs
Vega
Vega Power, Modular Solutions
300W 900W 1 to 10 outputs
HWS
300W - 1560W Industrial Power Supplies
198W 1.56kW 1 output
GXE600
Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies
600W 600W 1 output
LZSA
AC-DC Power supply
504W 1.512kW 1 output
XMS500A
500W, 1U, Configurable, Class I or II AC-DC power supply
500W 500W 1 output
CUS350MP
350/500W Medical Power Supplies with a 1000W Peak Capability
350W 500W 1 output
DRF/HL
120W-480W Single Output DIN Rail Mount Power Supplies
120W 480W 1 output
SWS600/1000L
600W & 1000W Low Profile Single Output Power Supplies
600W 1.056kW 1 output
QM
1200W - 1500W Modular power supply
550W 2kW 1 to 18 outputs
CUS600M
3 x 5” 600W AC-DC Power Supplies
400W 600W 1 output
RWS-B
50-1500W General Purpose and Medical Power Supplies
50W 1.5kW 1 output
NV-Power Modular
Modular Chassis mount AC-DC Power supply
350W 1.15kW 8 outputs
CPFE1000FI
720-1000W Conduction Cooled Power Supplies
720W 1kW 1 output
QS
Up to 1200W, Single Output Medical and Industrial Power Supply
600W 1.2kW 1 output
CUS350M
Single Output Medical & ITE Power Supplies
348W 420W 1 output
EVS
300-600W Constant Current Power Supplies
300W 600W 1 output
PFE
AC/DC Power supply
300W 1.008kW 1 output
DRF
120W-480W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies
120W 960W 1 output
HWS ME
30W - 1500W Single output medical power supplies
30W 1.56kW 1 output
HWS HD
33W - 1560W Rugged Power Supplies
33W 1.56kW 1 output
HWS-P
300W & 600W Peak power industrial power supplies
300W 601W 1 output
GWS
Single Output Power Supplies
250W 500W 1 output
Alpha 1000-1500 (CA)
NRND
1000 & 1500W modular power supplies
1kW 1.5kW 1 to 16 outputs

מוצרים אחרונים

D1SE

The D1SE series is a cost-effective solution for users requiring a reliable power supply. With outputs of 120W, 240W and 480W, a wide range of industrial applications can be flexibly scaled. Thanks to the use of the latest semiconductors, these single-phase power supplies not only reduce energy consumption, but also optimize the balance between performance and cost efficiency – without compromising on quality or reliability.

The D1SE series demonstrates a consistent response to evolving system requirements. In addition to conventional operation with AC voltage, the devices can alternatively be operated safely with DC voltage. Equipped with push-in terminals, they can be quickly and reliably mounted, thereby reducing installation times or even enabling automation. For applications in challenging environments, separate models with coated printed circuit boards are available. The compact design and easy assembly make the D1SE series an optimal choice for a variety of control cabinets, machines, and production systems.

Learn more about D1SE-Series

הקלק למידע נוסף

HWS3000G

The compact HWS3000G AC-DC power supplies can deliver 1,500W with a low-line input voltage of 85 to 132Vac and 3,000W at high-line 170 to 265Vac. The HWS3000GT has a rating of 3,000W with a three-phase input voltage of 170 - 265Vac. With nominal output voltages  of 24V, 48V, 60V and 130V the output voltages and currents are fully programmable (CV/CC) from zero up to their maximum rating. This can be achieved using a serial RS485 interface (MODBus protocol) or analog 1-5V or 4-20mA signals. Up to three units can be connected in series and / or ten units in parallel. The HWS3000G and GT are packaged in a compact 270 x 150 x 61mm (10.6 x 5.9 x 2.4”) footprint and have conservatively rated electrolytic capacitor temperatures for long field life. The warranty period is seven years.

הקלק למידע נוסף

CUS800M and CUS1000M

The compact CUS800M / 1000M series of single output AC-DC power supplies are available with 12V, 24V, 36V and 48V outputs in a compact 3.3 x 6.7 inch footprint and can deliver up to 800W or 1000W.

Efficiency of up to 95.5% (model dependent) is possible. A cover with integral end mounted variable speed cooling fan is provided as standard.

Safety certifications include IEC/EN/ES 60601-1 and IEC/EN/UL 62368-1 with UKCA and CE marking for the Low Voltage, EMC and RoHS Directives. The units also comply with EN 55011-B and EN 55032-B conducted and radiated emissions , and meet the EN 61000-3-2 harmonics, IEC60601-1-2 Edition 4 and IEC 61000-4 immunity standards.

Typical applications include medical (B and BF type), dental, test and measurement, broadcast, professional audio and industrial equipment.

הקלק למידע נוסף

PF

אחד הפתרונות לדרישות הספק לא-סטנדרטיות הוא שימוש במודולי הספק בנצילות גבוהה להתקנה על לוח. בממירי AC-DC מסדרת PF ניתן להשתמש להשגת יישור זרם ותיקון מקדם הספק, לאספקת מתח של 360dc וולט לממירי DC-DC אינדיווידואליים. PF500A-360, הזמין בשתי רמות הספק, מסוגל לתמוך בהספק עד 756 ואט, ו-PF1000A-360 בהספק עד 1,512 ואט ב-high line. ניתן לחבר מודולים במקביל לקבלת רמות הספק גבוהות יותר.

הקלק למידע נוסף

DTM

ספקי הכוח הרפואיים של DTM מגיעים במארז פלסטיק מוקשח, ויש להם דירוג 25 עד 300 ואט עם מתחי יציאה מ-5 עד 54 וולט. משיכת הספק הקטנה מ-0.15 ואט לכל הפחות כאשר ללא עומס ונצילות ממוצעת גבוהה, היחידות תואמות להנחיות ErP ולתקן DoE Level V ו-VI. ל-DTM65-C8 תפקוד Class II (ללא חוט הארקה), זמין ב- 30W, 36W, 65W, 110W & 300W ומתאים לאפליקציות רפואיות וקליניות.

הקלק למידע נוסף
שקופית קודמת שקופית הבא

הצג את כל המוצרים

PAGE TOP

PAGE TOP