אתה נמצא כאן  :  בית  ››  חדשות  ››  חדשות המוצר

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

חדשות המוצר

Filters:11

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

תקן חדש התווסף לסדרת ספקי הכוח התעשייתים ZWS 240 W

תאריך פרסום : 24 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the ZWS240RC-24 EN 62477-1 compliant 24V 240W rated AC-DC power supply, further extending TDK-Lambda’s industrial 10W to 300W ZWS series.

עוד

ספק כוח תעשייתי חדש , 65 וואט העובד במתח כניסה של 115 /230/277 וולט

תאריך פרסום : 04 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the CSW65 series of AC-DC industrial power supplies that can operate on 115V, 230V and 277Vac nominal inputs

עוד

ספק כוח מודולרי ,רפואי ותעשייתי חדש המאפשר הולכת קירור - CM4 AC-DC

תאריך פרסום : 03 Jan 2018

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda CM4 series of modular AC‑DC power supplies, designed for operation with conduction, convection or system air cooling

עוד

Configurable Class I and II medical 500W power supplies have low airflow requirement and meet curve B EMI

תאריך פרסום : 28 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the configurable XMS500 series of AC-DC power supplies, offering both Class I and Class II (double insulated) construction

עוד

סדרת ספקי הכוח החדשה ,עומדת בתקנים רפואיים CUS 30M, CUS 60M AC-DC Power supplies

תאריך פרסום : 06 Nov 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS30M and CUS60M series of AC-DC power supplies

עוד

Fan-less class I or II medical and industrial power supplies operate in temperatures up to 80°C

תאריך פרסום : 09 Oct 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS150M series of AC-DC power supplies capable of operating in ambient temperatures of up to 80°C without the need for forced air cooling

עוד

, מתאימה לשימושים רפואיים הסדרה מתרחבת וכולל מעתה 1000 וואט ו 1500 וואט

תאריך פרסום : 12 Sep 2017

TDK Corporation announces the introduction of medically certified RWS1000B/ME and RWS1500B/ME series of 1000 to 1500W AC-DC power supplies, further extending TDK‑Lambda’s 7-year warranty 50 to 1500W RWS-B range

עוד

Industrial grade 120W DC-DC converters have 4:1 input range

תאריך פרסום : 31 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the GQA120 series of industrial grade DC‑DC converters

עוד

100W 1/32nd package DC-DC converters feature wide output adjustment ranges

תאריך פרסום : 15 Aug 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 100W i3A series of non-isolated DC-DC converters, packaged in the industry standard 1/32nd brick form factor

עוד

Board mount 2 and 4W power supplies accept a 90 – 305Vac input

תאריך פרסום : 18 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the KAS series of wide input range, 2 and 4W encapsulated AC-DC power supplies

עוד

PMBus™ communication interface available for modular power supply series

תאריך פרסום : 12 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of a standby/signal option with a PMBus™ communications interface for the QM series of 700 to 1500W modular AC-DC power supplies.

עוד

7-year warranty 1000 and 1500W power supply models added to RWS-B series

תאריך פרסום : 06 Jul 2017

TDK Corporation announces the introduction of the RWS1000B and RWS1500B series of AC-DC power supplies, extending TDK-Lambda’s popular 7-year warranty 50 to 600W RWS-B range

עוד

Low acoustic noise modular 700 to 1200W power supplies have BF ready isolation

תאריך פרסום : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of 700 to 1200 Watt models to the QM series of modular AC-DC power supplies, featuring low acoustic noise and BF ready isolation

עוד

Harsh environment DC-DC converter series extended with additional voltages and power levels

תאריך פרסום : 27 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of additional models to the HQA series of harsh environment DC-DC converters.

עוד

LAN option provides communication interface for rack mount power supply series

תאריך פרסום : 07 Jun 2017

TDK Corporation announces the introduction of two LAN modules for the TDK-Lambda HFE1600 and HFE2500 series of rack mount, hot-swap power supplies

עוד

הדור החדש של ספקי הכוח המעבדתיים, ניתנים לתכנות Genesys+™

תאריך פרסום : 30 May 2017

TDK Corporation announces the introduction of the TDK-Lambda Genesys+™ series of high power density programmable DC power supplies - the 5kW, 1U model is the first in the series.

עוד

Lower cost 600W full brick converters are suitable for distributed power architectures

תאריך פרסום : 09 May 2017

TDK Corporation announces the introduction of the lower cost iFB series of 557 to 600W rated DC-DC converters

עוד

3-phase input industrial power supply delivers 3200W at 48V

תאריך פרסום : 19 Apr 2017

TDK Corporation announces the addition of a 3,200W, 48V at 66.7A rated model to its TPS3000 series of industrial power supplies.

עוד

504W Quarter Bricks offer exceptionally high true useable power

תאריך פרסום : 29 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the iQG series of 504W rated DC-DC converters, further expanding its isolated DC-DC product portfolio

עוד

35W triple output power supply simplifies system integration

תאריך פרסום : 21 Mar 2017

TDK Corporation announces the introduction of the 35W rated CUT35 power supplies, requiring no minimum loading to maintain tight regulation specifications

עוד

PAGE TOP

PAGE TOP