אתה נמצא כאן  :  בית  ››  חדשות  ››  חדשות ארגוניות

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

חדשות TDK-Lambda

TDK-Lambda mit ZMS für Wahl "Produkt des Jahres 2016" nominiert

תאריך פרסום : 14 Jan 2016

TDK-Lambda ist mit seinem Medizin-Netzteil "ZMS" für die Wahl zum Produkt des Jahres 2016 des Magazins „Elektronik“ nominiert worden. TDK-Lambda, einer der weltweit führenden Netzgerätehersteller, ist neben elf anderen Mitbewerbern in der Kategorie „Stromversorgung“ (Nummer 029) zur Wahl aufgestellt worden. Zu gewinnen gibt es u.a. ein Iphone 6s, Apple Ipad Pro, Apple Watch, Sennheiser Headset sowie eine Parrot Drohne etc. Hier geht´s zur Abstimmung! Viel Glück!

PAGE TOP

PAGE TOP