אתה נמצא כאן  :  בית  ››  חדשות  ››  חדשות המוצר  ››  TDK kündigt kompakte 1U 3500 W...

פניה ישירה למענה מהיר


אני:

לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:

אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים

TDK kündigt kompakte 1U 3500 W Industrie-Rackmount-Netzteile an, die Hot-Swap-fähige redundante Stromversorgung bieten

תאריך פרסום : 27 Jan 2026

Die TDK Corporation (TSE:6762) kündigt die TDK-Lambda HFE3500-Serie industrieller 3500-W-Netzteile für die Rackmontage an. Jedes 19-Zoll-Rack mit einer Höhe von 1 HE kann bis zu vier Netzteile aufnehmen, um eine Gesamtleistung von 13300 W zu liefern oder als Hot-Swap-redundantes System zu arbeiten. Die internen ORing-MOSFETs und die Stromverteilungsfunktion ermöglichen den Hot-Swap-Betrieb, und bis zu 12 HFE3500-Einheiten (drei Racks) können parallel geschaltet werden. Zu den Anwendungsbereichen zählen Fabrikautomation, automatische Testgeräte (ATE), additive Fertigung, Industriedruck, HF-Übertragung, Basisstationen und Server.

Es sind 24-V- und 48-V-Modelle mit Einstellbereichen von 24,0 bis 27,6 V und 48,0 bis 55,2 V erhältlich. Die Kommunikation mit den Netzteilen ist über die integrierte isolierte PMBus™ (I2C)-Schnittstelle möglich. AC-Fail, DC-Good, Remote Output Adjustment, Remote on/off und eine 5-V- oder 12-V-Hilfsspannung sind standardmäßig vorhanden. Optional sind zwei Wechselstrom-Eingangssicherungen erhältlich.

Die HFE3500-Netzteile haben einen Spannungseingangsbereich von 85 bis 264 Vac mit einer Leistungsreduzierung auf 2016 W unter 170 Vac. Das HFE3500-S1U/TB-Rack ist mit Eingangs-Schraubklemmenblöcken für eine robuste Verbindung ausgestattet. Das Netzteil misst 107 x 40,1 x 330mm und das Rack 444,5 x 43,7 x 428mm. Die Kühlung erfolgt über zwei interne Lüfter mit variabler Drehzahl. Der Wirkungsgrad der HFE3500-Module beträgt 94 % bei 230 Vac und 92 % bei 115 Vac Eingangsspannung.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/UL/CSA/EN62368-1 und EN/UL61010-1; die Serie trägt außerdem die CE- und UKCA-Kennzeichnung für die Niederspannungs-, EMV- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte entsprechen EN55011 Klasse B, EN55032 Klasse B, FCC Titel 47, Kapitel 1, Teil 15.107 – Klasse B, VCCI Klasse B für leitungsgebundene EMI sowie EN55011 Klasse A, EN55032 Klasse A, FCC Titel 47, Kapitel 1, Teil 15.109 – Klasse A und VCCI Klasse A für abgestrahlte EMI. Die Isolation zwischen Eingang und Ausgang der HFE-Serie beträgt 3 kVac, zwischen Eingang und Erde 2 kVac und zwischen Ausgang und Erde 500 Vdc. Die Modelle verfügen über eine fünfjährige Garantie.

-----

       Hauptanwendungsbereiche

  • Fabrikautomation, ATE, additive Fertigung, Industriedruck, HF-Übertragung, Basisstationen und Server

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Interner ORing-MOSFET und Stromaufteilung
  • Bis zu 13300 W in 1U-Rack
  • PMBus (I2C) als Standard
  • Externe Anpassung der Ausgangspannung

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter https://product.tdk.com/en/power/hfe

הורדות

PAGE TOP

PAGE TOP