פניה ישירה למענה מהיר
לחלופין, צור אתנו קשר בערוצים הבאים:
אם אינך בטוח איזה מוצר אתה זקוק, נסה את שלנו חיפוש מוצרים
תאריך פרסום : 24 Jun 2025
Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Erweiterung der TDK-Lambda GENESYS™ AC (GAC) und GENESYS™ AC PRO (GAC-PRO) Serien um programmierbare Wechselstromquellen mit 6kVA und 9kVA Nennleistung bekannt. Diese ergänzen die kürzlich eingeführten 2kVA- und 3kVA-Modelle und erweitern die Test- und Messmöglichkeiten für die aktuelle GENESYS™-Serie programmierbarer DC-Stromversorgungen von 750W bis 90kW. Mit einem 3U hohen Gehäuse bieten die GAC und GAC-PRO eine extrem hohe Leistungsdichte für eine voll ausgestattete programmierbare AC-Stromquelle.
Die GENESYS™ AC PRO Modelle (GAC-PRO) ermöglichen den Betrieb im AC-, DC- oder kombinierten AC+DC-Betrieb. Im DC-Betrieb (+/-500V) können die Stromversorgungen mit voller Leistung und Stromstärke betrieben werden, wobei erweiterte Funktionen wie Wellenformerzeugung und Oberschwingungsanalyse zum Standard gehören. Das GENESYS™ AC PRO umfasst auch analoge Echtzeit-Steuerungsfunktionen, die für komplexere Testszenarien, einschließlich Hardware-in-the-Loop (HIL), erforderlich sind. Zu den weiteren Anwendungsbereichen des GENESYS™ AC PRO gehören automatisierte Testgeräte, Avionikgeräte, elektrische Energieversorgung von Flugzeugen, Verteidigung (RTCA-, Boeing-, Airbus-Standards), Automotive, E-Mobility und Stromquellentests.
Die GENESYS™-Serie verfügt über ein fortschrittliches Parallelsystem, das Betriebseigenschaften bietet, die mit denen eines einzelnen Netzteils vergleichbar sind. Die 2kVA-, 3kVA-, 6kVA- und 9kVA-Modelle können vom Benutzer kombiniert werden, um die Leistung zu erhöhen oder um drei- oder mehrphasige Ausgänge zu liefern.
Standardmäßig sind LAN, USB, RS232, RS485 und analoge Programmierung/Überwachung vorhanden. Die mitgelieferte Remote-GUI-Software ermöglicht dem Benutzer die vollständige Steuerung und Ablaufprogrammierung. Jedes GAC- und GAC-PRO-Modell ist mit einer integrierten WEB-Schnittstelle, USB-Treibern und SCPI-Befehlsunterstützung ausgestattet. Die GENESYS™ AC PRO Modelle enthalten optional vorprogrammierte Prüfstandards für gängige IEC-, Luft- und Raumfahrt- sowie Schiffstests, auf die über die GUI zugegriffen werden kann. Diese Standards reduzieren die Testzeit, die Konsistenz und die Arbeitskosten im Vergleich zu herkömmlichen manuellen Setups drastisch.
Die Modelle GAC06 und GAC09 sind 423 mm breit, 649,7 mm tief und 132,5 mm hoch (3U hoch) und wiegen weniger als 25 kg. Die Serie mit fünfjähriger Gewährleistung ist sicherheitszertifiziert nach IEC/EN/UL 61010-1 mit CE- und UKCA-Kennzeichnung gemäß den Richtlinien für Niederspannung, EMV und RoHS. Die Modelle entsprechen auch der IEC/EN 61204-3 für leitungsgebundene und abgestrahlte EMI (Klasse A) und EMV-Störfestigkeit.
Weitere Informationen über die gesamte GENESYS AC-Serie finden Sie unter GENESYS 3U Series Datasheet
Wichtigste Anwendungen
Hauptmerkmale und Vorteile