You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Une alimentation industrielle à entrée triphasée délivrant 3200W - 48 V

Posted : 19 Apr 2017

TDK Corporation annonce l’ajout d’un nouveau modèle délivrant 48V-66,7A (3200W) à sa série d’alimentation industrielle TPS3000. Capable de fonctionner sur une entrée triphasée comprise entre 350 et 528 Vac en configuration triangle ou étoile, le produit TPS3000-48 dispend le recours à des transformateurs abaisseurs qui sont indispensables aux alimentations d'entrée 208/230Vac traditionnelles. Ce qui simplifie également l’équilibrage des phases. La série TPS3000 est idéale pour de nombreuses applications, notamment les équipements de test et de mesure, les imprimantes digitales, les systèmes de découpe laser, les amplificateurs de puissance RF et les équipements de fabrication de semi-conducteurs.
 
Le produit TPS3000 dispose de nombreux signaux de programmation, de surveillance et de contrôle. Il propose entre autres des signaux isolés tels que le défaut secteur, présence de tension de sortie, perte de phase, une fonction de régulation à distance, une commande marche-arrêt et une alimentation auxiliaire de 12 V 0,3 A. Son interface de communication PMBus™ permet la télésurveillance de la tension, du courant de sortie, de la température interne, des signaux d’état et de la vitesse de rotation du ventilateur. Le PMBus™ permet en outre de programmer la tension de sortie, le seuil de protection en courant et la gestion marche-arrêt à distanceLe  réglage de la tension de sortie s’effectue de 38,4 à 56,5V et le seuil de courant de 70% à 105%, soit en mode loca (potentiomètres du panneau avant) soit à distance  (en appliquant une tension analogique de 0-5Vdc). Pour des applications nécessitant une puissance plus élevée, il est possible de connecter jusqu'à huit unités en parallèle. Des transistors ORingFET internes permettent un fonctionnement en redondance.
 
Avec un rendement de 92,5%, l’alimentation TPS3000-48 peut fonctionner à pleine charge à une température ambiante allant de -40 à +50°C, diminuant ensuite linéairement pour atteindre 55% à 70°C. Un ventilateur interne à vitesse variable et à température contrôlée permet de réduire le bruit acoustique et de prolonger la durée de vie du ventilateur. Les dimensions de l’alimentation TPS : 107 x 84,4 x 324 mm (L x H x P), permettent le montage dans des racks 2U.
 
L’alimentation dispose d’un isolement primaire - secondaire de 3kVac, de 2kVac entre l’entrée et la masse et de 500Vac entre la sortie et la masse. Tous les modèles sont certifiés conformes aux normes UL/CSA 60950-1, IEC/EN 60950-1, et portent le marquage CE attestant de leur respect des directives Basse tension et RoHS2. La série TPS3000 répond aux exigences des normes EN55022-A relative aux émissions conduites et rayonnées, CEI 61000-3-2 relative aux courants harmoniques, CEI 61000-4 relative à l’immunité et SEMI F47-0706.
 

PAGE TOP

PAGE TOP