You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

3-fase industriële voeding levert 3200 W bij 48 V

Posted : 19 Apr 2017

TDK Corporation heeft de TPS3000 serie industriële voedingen uitgebreid met een 3200 W (48 V / 66,7 A) model. Deze voeding heeft een 350 tot 528 VAC driefase ingang in een Delta- of Wye configuratie. Hierdoor heeft de TPS3000-48 in tegenstelling tot bij traditionele 208/230 VAC voedingen geen step-down transformators nodig. Bovendien is het hierdoor gemakkelijker de balans in de fasestromen te regelen. De TPS3000 serie voedingen zijn geschikt voor vele toepassingen, zoals testapparatuur, digitale printers, lasersnijmachines, RF-vermogensversterkers en apparatuur voor halfgeleiderproductie.
 
De TPS3000 is uitgerust met een indrukwekkende reeks programmeer-, monitoring- en stuursignalen. Dit zijn onder andere geïsoleerde AC Fail, DC Good en ‘dropped-phase’ signalen, remote on/off en remote sense functies, alsmede een12 V / 0,3 A noodvoeding. De PMBus™ communicatie-interface maakt remote monitoring mogelijk van uitgangsspanning, uitgangsstroom, interne temperatuur, statussignalen en ventilatorsnelheid. Bovendien kan via de PMBus™ uitgangsspanning, overstroombegrenzing en remote on/off worden ingesteld. Met behulp van potmeters aan de voorkant of een analoge 0-5 VDC spanning kunnen ook de uitgangsspanning (van 38,4 tot 56,5 V) en de stroombegrenzing (70% tot 105% van de waarde) worden aangepast. Voor toepassingen die nog meer vermogen vergen, kunnen maximaal acht voedingen parallel worden aangesloten. Interne O-ring FET’s maken redundante werking mogelijk.
 
De voeding heeft een rendement van 92,5% en kan daarmee bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +50 °C op vol vermogen werken. Bij 70 °C wordt 55% van het vermogen geleverd (derating). Om geluid te reduceren en de levensduur van de ventilator te verhogen wordt een interne, temperatuurgecontroleerde ventilator met variabele snelheid gebruikt. De afmetingen van de behuizing zijn 107 x 84,4 x 324 mm (B x H x D), wat installatie van de voedingen in 2U hoge reksystemen mogelijk maakt.
 
De voeding heeft een isolatiespanning van 3 kVAC tussen in- en uitgang, 2 kVAC tussen ingang en aarde en 500 VAC tussen uitgang en aarde. Alle voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1, met CE-markering voor de Laagspannings- en de RoHS2-Richtlijnen. De TPS3000 serie is compliant met de EN55022-A norm voor geleide en gestraalde emissies en voldoet aan de IEC 61000-3-2 harmonischen, IEC 61000-4 immuniteits- en SEMI F47-0706 normen.
 

PAGE TOP

PAGE TOP