You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Serie DC/DC omzetters met hoge ingangsspanning uitgebreid met 300 W modules

Posted : 13 Mar 2017

TDK Corporation voegt nieuwe modellen met hoger vermogen toe aan de PH-A280 serie DC/DC omzetters met hoge ingangsspanning. Deze modules met 300 W uitgangsvermogen werken bij 200 tot 425 VDC en zijn daarmee geschikt voor toepassingen in datacentra, telecommunicatie en duurzame energie. Hierbij maken ze gebruik van een nominale 380 V DC-bus.
 
De vier nieuwe modellen zijn gespecificeerd voor 12 V/25 A, 24 V/12,5 A, 28 V/10,8 A en 48 V/6,3 A. Hiermee breiden ze de bestaande PH-A280 reeks uit van 50 tot 150 W omzetters met uitgangen van 3,3 V, 5 V, 12 V, 24 V, 28 V en 48 V. De 300 W modellen hebben een groter aanpasbaar bereik, van -60% tot +20%, zodat ze ook met niet-standaard spanningen overweg kunnen.
 
De behuizing van de 300 W omzetters heeft de industriële standaard half-brick afmetingen (61,0 x 12,7 x 57,9 mm). Met een rendement van maximaal 92% kan de omzetter op vol vermogen werken bij basisplaattemperaturen tussen -40 °C en +100 °C. De omzetters kunnen ook door geleiding worden gekoeld waarmee ze geschikt zijn voor gebruik in gesloten schakelkasten of watergekoelde toepassingen.
 
Alle PH-A280 modules hebben standaard vijf jaar garantie, remote on-off en een beveiliging tegen te hoge stromen en spanningen. De volledig geïsoleerde omzetters hebben een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 3000 VAC. Ze zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1 en hebben een CE-markering volgens de Laagspannings- en RoHS2-Richtlijnen.

PAGE TOP

PAGE TOP