You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Hoogrendement AC/DC voedingsmodules voor vermogens tot 1000 W

Posted : 16 May 2016

TDK Corporation introduceert de PFE1000FA serie voedingen die met maximale rendementen van 90 % tot 4 % beter renderen dan de acht jaar geleden gelanceerde voorgangers uit de PFE1000F serie. Geschikt voor vermogens van 720 tot 1000 W zijn deze voedingen ontworpen voor gebruik met een koelplaat in bijvoorbeeld industriële-, MIL-COTS- en communicatie-toepassingen waar koelventilatoren niet zijn toegestaan.
 
De PFE1000FA is verkrijgbaar met nominale uitgangsspanningen van 12, 28 en 48 V. Die uitgangswaarden kunnen worden aangepast in een bereik van ±20 %. De voedingen hebben een breed ingangsspanningsbereik van 85 tot 265 VAC en kunnen op vol vermogen werken bij een basisplaattemperatuur tussen de -40 °C en +100 °C.
 
De nieuwe serie heeft hetzelfde aansluitschema als de voorganger en dezelfde behuizingsdimensies (100 x 13,4 x 160 mm), zodat de nieuwe voedingen gemakkelijk in bestaande ontwerpen kunnen worden ingepast. De golfvormen van de inkomende stroom hebben een betere sinusvorm, zodat de PFE1000FA nog ruimer voldoet aan de IEC 61000-3-2 norm voor harmonischen.
 
Alle modellen beschikken standaard over remote on/off, een optisch geïsoleerd ‘module good’ signaal, ‘single wire current sharing’ en een 12 V standby spanning bij 20 mA. De veiligheid van de PFE1000FA modules is gecertificeerd volgens IEC/EN/US 60950-1, met CE-markering voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen. Voor de voedingen geldt nu een verlengde garantietermijn van vijf jaar.

PAGE TOP

PAGE TOP