You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Alimentation 3” x 5” à haut re...

Alternatively, you can contact us like this:

Alimentation 3” x 5” à haut rendement pour applications médicales délivrant jusqu’à 250 W

Posted : 05 Apr 2016

TDK Corporation annonce l’introduction de la CUS200M une nouvelle alimentation AC-DC dans la gamme TDK-Lambda. Pourvu de rendements élevés pouvant atteindre 94%, cette série est capable de fournir 200 W en convection naturelle et jusqu'à 250 W avec un flux d'air de 1,5 m/s. Les alimentations ont un format industriel standard de 3’’ x 5’’, sont certifiées à la fois pour les applications médicales et les appareils de traitement de l'information (ATI) conformément aux normes  CEI 60601-1 et CEI 60950-1. La série CUS200M est parfaitement adaptée aux applications ne tolérant aucun bruit audible, notamment le matériel hospitalier et dentaire, ou encore les équipements audio professionnels ou de radiodiffusion.
               
Ces alimentations fonctionnent sur une plage de tension d'entrée comprise entre 85 et 265 Vac, et sont proposées avec une tension de sortie nominale de 12 V, 18 V, 24 V, ou 48 V. La consommation en veille des produits de la série CUS200M est inférieure à 0,5 W. Leur rendement élevé leur permet en outre de fonctionner de manière classique à pleine puissance dans des températures ambiantes comprises entre -20 ˚C et +50 ˚C, ou jusqu'à +70 ˚C avec un dérating en puissance. Cette série comprend les fonctions standards suivantes : commande marche-arrêt à distance, signal power good isolé, et une tension de sortie auxiliaire permanente capable de fournir 5 V / 0,6 A en convection naturelle, ou 1 A avec un refroidissement par air pulsé.
 
La tension d'isolation entre l'entrée et la sortie est de 4000 Vac (2 MOPP : means of patient protection, ou moyens de protection du patient), de 2000 Vac (1 MOPP) entre l'entrée et la masse, et de 1500 Vac (1 MOPP) entre la sortie et la masse, ce qui la rend compatible avec les applications de classe BF (body floating). Sur le plan de la sécurité, cette série est notamment certifiée conforme aux normes CEI/EN 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 et CEI/EN/US 60950-1, et bénéficie du marquage CE pour les directives Basse tension et RoHS2. Ces blocs d'alimentation sont également conformes aux normes EN 55011-B, EN 55022-B et FCC classe B pour les émissions par conduction et les émissions rayonnées (puissance de sortie de 200 W), et satisfont aux normes CEI 61000-4 en matière d'immunité.
 

PAGE TOP

PAGE TOP