You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Point of Load DC-DC omzetters ...

Alternatively, you can contact us like this:

Point of Load DC-DC omzetters leveren 20 A vanuit 5 V en 12 V busspanningen

Posted : 11 Jan 2016

TDK Corporation introduceert de iBH serie 80 W, 20 A Point of Load (POL) niet-geïsoleerde DC-DC omzetters met een breed instelbaar uitgangsspanningsbereik van 0,7 V tot 5.5 V. De iBH omzetters kunnen door hun grote ingangsspanningsbereik van 3,5 tot 14 V overweg met zowel 5 VDC als 12 VDC busspanningen. Dit vermindert de voorraadkosten omdat er in dit geval maar één onderdeel opgeslagen hoeft te worden in plaats van twee.
 
Met afmetingen van 20,3 x 11,4 x 9,9 mm en een gewicht van slechts 9 gram hebben deze compacte omzetters een 66 % grotere uitgangsstroom dan de even grote iBF-serie van TDK-Lambda. De iBH serie is geschikt voor een groot aantal toepassingen, zoals data- en telecommunicatie-, T&M-, broadcast- en industriële apparatuur.
 
Met rendementen tot 96 % kan zonder geforceerde koeling de maximale 80 W aan vermogen bij 5 V en 16 A worden verkregen bij omgevingstemperaturen tot 55 ºC. Wordt er wel geforceerde koeling toegepast dan zijn temperaturen tot 75 °C haalbaar, zelfs boven de 100 °C, al gaat dan wel het rendement omlaag. De iBH omzetters kunnen uitstekend met transiënten overweg zonder dat daar externe regelschakelingen aan te pas hoeven te komen.
 
De omzetters hebben standaard een trim pin om de uitgangsspanning aan te passen, remote sense, remote on-off (positieve of negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperaturen. Een ‘power good’ (laag indien fout) signaal geeft aan dat de uitgangsspanning buiten de ingestelde ± 12 % tolerantie komt vanwege bijvoorbeeld een te lage ingangsspanning, overbelasting of een te hoge temperatuur.
 
De omzetters hebben veiligheidscertificaten volgens IEC/EN 60950-1 en UL/CSA 60950-1 en zijn CE-gemarkeerd voor de Laagspannings- en ROHS2-Richtlijnen.
 
 

PAGE TOP

PAGE TOP