You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

TDK-Lambdas Fullbrick-Netzteilmodule: Wirkungsgrad auf ganz neuem Niveau

Posted : 28 Jul 2009

Nach dem Erfolg der Fullbrick-AC/DC-Powermodulreihe PFE hat TDK-Lambda jetzt das Schaltungsdesign noch weiter entwickelt und die neue Reihe PFE-S mit verbessertem Surge-Verhalten (bis zu 6 kV) und höherer Überbrückungszeit herausgebracht. Wie die schon bestehenden PFE-Module vereint die PFE-S-Reihe zwei Wandlerstufen in einem Standard-Fullbrick-Modul: Netzwechselspannung auf DC-Hochspannung sowie DC-Hochspannung auf DC-Ausgangsspannung. Weiteres Highlight ist der hohe Wirkungsgrad von über 83% bei allen Varianten, der das thermische Design der Applikationen, in denen die Module eingesetzt werden, erheblich vereinfacht.
Die vollgeregelten Modelle PFE300S und PFE500S sind mit 12 V, 28 V oder 48 V Nennausgangsspannung bei ±20% Trimmbereich erhältlich. Die 12-V-Versionen liefern bis zu 396 W bei max. 85°C an der Basisplatte, während die Modelle mit 28 V und 48 V auf 504 W bei 100°C an der Basisplatte kommen (PFE500S). Die Leitungs- und Lastregelung beträgt 0,4%.
Die 12-V-Modelle dieser „Power Bricks“ eignen sich ideal für verteilte Stromversorgungs-Architekturen (Distributed Power Architectures), weil sie direkt die Versorgung von Point-of-Load-Wandlern (POL) übernehmen können. Durch den Wegfall einer Zwischenbusspannung lassen sich preisgünstige nicht-isolierte POL-Wandler einsetzen; in Verbindung mit den 2-in-1- Netzteilmodulen der PFE-S-Reihe spart dies beträchtliche Kosten und erhöht zugleich den Wirkungsgrad.
Ein weiteres, teilgeregeltes Modul PFE700S mit 51 V Nennausgangsspannung bietet sich an als Netzwandler mit sehr hohem Wirkungsgrad (bis zu 89 %) zur Versorgung geregelter DC/DC-Wandler in Applikationen mit Mehrfachspannungen – sowohl Parallel- als auch Serienbetrieb sind möglich. Auch hier beträgt die max. zulässige Temperatur an der Basisplatte 100°C, mit linearem Derating auf 85% bei Temperaturen über 85°C. Die Leitungs- und Lastregelung beträgt beim PFE700S 4 V.
Alle Versionen des PFE-S lassen sich dank ihres Weiterbereichseingangs an jeder Wechselspannung zwischen 85 und 265 V (47-63 Hz) betreiben. Aktive PFC sowie eine Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang von 3000 V AC für eine Minute gehören ebenso zur Standardausstattung wie der Schutz vor Überspannung, Überstrom und Übertemperatur. Alle PFE-S-Module sind zugelassen nach UL 60950-1, CSA 60950-1 und EN 60950-1, tragen das CE-Zeichen und haben zwei Jahre gewährleistung.

PAGE TOP

PAGE TOP