TDK Corporation annonce l’introduction d’alimentations DC programmables haute tension dans sa série TDK-Lambda Z+ en 200 et 400 W. Cette nouvelle série Z+ haute tension est proposée dans des tensions de sortie de 160, 320 ou 650 Vdc, étendant la gamme jusque-là limitée à 100 Vdc. Ces tensions supérieures répondent aux besoins d’applications telles que les processus d’électrolyse, les véhicules téléguidés, les systèmes de test automatiques ou encore des applications générales industrielles ou de laboratoires de recherche.
Avec une garantie de 5 ans, la série TDK-Lambda Z+ à haute tension conserve les dimensions compactes des autres séries Z+ tout en offrant une efficacité énergétique atteignant 86 %. Les unités peuvent fonctionner en mode courant constant ou tension constante et acceptent une tension d’entrée universelle (85-265 Vac). Des systèmes de puissances supérieures peuvent être obtenus en connectant jusqu’à 6 unités en parallèle dans une configuration maître-esclave. Jusqu’à deux unités identiques peuvent être connectées en série avec des diodes externes pour obtenir une alimentation symétrique ou des tensions en sortie supérieures à 650Vdc.
Tous les modèles sont programmables à partir du panneau avant ou à distance par commande intégrée USB, RS232 / RS485 ou par commande analogique. Des interfaces LAN, GPIB (IEEE488) et analogiques isolées sont également proposées. Marquée CE au titre de la directive CEM et conforme aux directives BT (basse tension) et RoHS, la série Z+ haute tension respecte la norme CE/EN55022/EN55024 ainsi que la norme NF/IEC/EN61326-1 relative aux émissions conduites (FCC partie 15-B et VCCI-B) et rayonnées (FCC partie 15-A et VCCI-A). L’homologation en matière de sécurité inclut notamment la norme UL/EN/IEC61010-1. De plus, la série Z+ haute tension est conçue pour satisfaire la norme UL/EN60950-1.