You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Nouvelles alimentation frontal...

Alternatively, you can contact us like this:

Nouvelles alimentation frontales 1U, 1,6kW de la série RFE1600

Posted : 10 Apr 2013

TDK Corporation vient d’annoncer la sortie de sa série TDK-Lambda RFE1600 d’alimentations frontales « front-end » de 1,6 kW en 1U de haut pour utilisation seule ou en architecture de puissance distribuée (DPA) exigeant une alimen-tation fiable de 12 V, 24 V, 32 V et 48 V dans les secteurs des communications, du test & mesure et de l’industrie. Comme sa tension de sortie peut être ajustée jusqu’à 20 %, l’alimentation RFE1600 peut être utilisée dans diverses applications spécifiques au client, y compris la charge de batteries.

Le RFE1600 utilise une entrée universelle de 85 à 265 VCA qui lui permet de garantir une efficacité supérieure à 90 % et de réduire ainsi au maximum la dissipation de chaleur. Il est possible d’utiliser les modèles RFE1600-12, 24, 32 et 48 séparément ou de connecter jusqu’à 10 unités en parallèle pour former un système d’alimentation N+1 redondant grâce aux MOSFET ORing internes et un dispositif de partage de courant sur un fil unique.

Chaque alimentation possède deux ventilateurs de refroidissement internes à contrôle de température en vue d’allonger leur durée de vie, ainsi la RFE1600 peut fonctionner dans une plage de températures de -10 à +70°C. Grâce à ses dimensions particulièrement réduites de 85 x 41 x 320 mm (3,35 x 1,61 x 12,6 in.), l’alimentation RFE1600 présente une densité de puissance exceptionnelle de 24 W/in3.

Des fonctions de protection contre les surtensions, les surintensités et les températures excessives sont proposées en standard ; la surveillance du système est assurée par des signaux opto-isolés sortie OK (DC-Good), défaut secteur (AC-Fail), et une fonction d’alerte de température excessive, une LED sur le panneau arrière (AC OK (vert) et DC OK/Echec (vert/rouge). Une commande d’activation/désactivation distante « remote on/off » est aussi proposée en standard, de même qu’un dispositif de régulation distante « sense » et une sortie auxiliaire 12 V, 0,5 A. Une interface compatible avec le PMBus I2C est proposée en option pour tous les modèles.

Outre leur conformité EN55022 et FCC (qui les place en classe B pour les émissions conduites, et en classe A pour les émissions rayonnées), les produits de la série RFE1600 respectent les critères de sécurité UL/EN 60950-1 et portent la marque CE. La correction des harmoniques (PFC) respecte la norme EN61000-3-2, et les normes CEI 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8 et -11 sont respectées dans le domaine de l'immunité. Enfin, les alimentations TDK-Lambda RFE1600 sont garanties 3 ans.

PAGE TOP

PAGE TOP