You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  TDK-Lambda introduceert de Z+ ...

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda introduceert de Z+ serie programmeerbare AC/DC voedingen

Posted : 31 Jan 2013

TDK Corporation kondigt de TDK-Lambda Z+ serie programmeerbare AC/DC voedingen. Deze high-density, 2U formaat bench- en rackgemonteerde voedingen bieden een hoge efficiëntie, flexibiliteit en betrouwbaarheid en werden speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van een breed aantal ATE- en OEM-toepassingen, zoals tests en metingen, halfgeleider burn-in, componententest, laserdiode, verwarmingselementen, RF versterkers en elektromagneten.

De eerste unit die geïntroduceerd wordt is de Z+400; met een vermogen van 400W, de modellen zijn beschikbaar met uitvoerspanningen tot maar liefst 100Vdc en een uitvoerstroom van maximaal 75A. De Z+400 is 33% kleiner en weegt 40% lichter dan de vorige generatie van het ZUP-assortiment en overige gelijkaardige volwassen producten op de markt, en biedt dus een toename van maar liefst 49% in stroomdensiteit. De standaardmodellen zijn slechts 70mm breed, dus er kunnen tot maar liefst 6 units worden ondergebracht in een 19” rack. Voor het benchgebruik zijn er opties beschikbaar voor uitvoerterminals van het voorpaneel en een dubbele unitbehuizing.

De Z+ programmeerbare voedingen omvatten uitgebreide bedieningsmechanismen op het voorpaneel met individuele roterende coderingen voor uitvoerstroom en spanning, en toegang tot instellingen voor stroomtoevoer zoals OVP-niveau, opstartmode en afstandsbediening en bewakingsparameters. Er worden afzonderlijke 4-cijferige volt- en stroomdisplays voorzien, naast functie/statuslampjes, drukknoppen voor voorbeeldweergave van de uitvoer, uitvoer aan/uit, fijn/grof en andere functies. De luchtinlaat zit ook op het voorpaneel met de uitlaat aan de achterkant voor ‘zero stacking’ en het maximaliseren van de systeemflexibiliteit en stroomdensiteit.

De Z+ serie biedt willekeurige functiegeneratie en er kunnen tot maar liefst 6 voorgeprogrammeerde functies worden opgeslagen – ideaal voor automotive of lasersimulatietaken. Z+ voedingen beschikken ook over een snelle opdrachtverwerkingstijd, uitvoersequentiëring en twee programmeerbare uitvoerpinnen (die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor het bedienen van isolatierelais).

Alle modellen binnen de Z+400 serie werken onder een constante stroom en constante spanningsmode van een brede 85 tot 265Vac invoer. Ze beschikken over actieve stroomfactorcorrectie, variabele snelheidsventilatoren en uitgebreide veiligheidsfuncties, inclusief door de gebruiker te selecteren veilige Start en Automatisch herstarten. Met Veilige Start keert de stroomtoevoer na een stroomonderbreking terug naar de laatst gebruikte instellingen, maar met de uitvoer uitgeschakeld. Met automatisch herstarten keert de stroomtoevoer na een stroomonderbreking terug naar een normale werking zonder storingen, waarbij de typische vereisten voor onbewaakt gebruik worden ingevuld.

De ingebouwde USB, RS232 en RS485 interfaces zijn gemeenschappelijk voor alle Z+400 modellen. Dankzij de standaard seriële RS485 interface tussen units, is een ketenbediening van tot maar liefst 31 stroomvoorzieningen op dezelfde bus mogelijk. De gebruiker kan analoge externe programmering en bewaking selecteren van 0 - 5V of 0 - 10V. De overige digitale en geïsoleerde analoge interfaces zijn optioneel: de GPIB interface is IEEE-488.2 SCPI-compatibel en heeft een meerstationsschakeling (slechts één unit maakt gebruik van de IEEE interface, die vervolgens de commando’s aan andere units kan doorgeven via RS485). Er zijn ook LabView® en LabWindows® stuurprogramma’s beschikbaar. Tot de geïsoleerde analoge programmeer- en bewakingsmogelijkheden behoren hetzij 0-5V of 0-10V, en 4-20mA bediening. Er is ook een LXI-C compatibele LAN-interface verkrijgbaar.

Er kunnen hogere stroomsystemen gerealiseerd worden door tot maar liefst 6 identieke units in parallel aan te sluiten met actieve stroomdeling. In geavanceerde parallelle configuraties rapporteert de master unit de uitvoerstroom van het totale systeem, wat betekent dat tot maar liefst 6 units verschijnen als een enkele stroomtoevoer, waardoor de flexibiliteit voor systeemontwerpers verhoogt. Er kunnen tot maar liefst 2 units in serie worden aangesloten zodat de uitvoerspanning verhoogt of een bipolaire uitvoer wordt geboden.

CE-markering conform de laagspanningsrichtlijn, de Z+400 geleide en uitgestraalde EMI voldoet aan EN55022-B, FCC deel-15-B, VCCI-B. Veiligheidskeuringen omvatten UL/EN/IEC61010-1 en de Z+ serie werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan UL/EN60950-1. Alle modellen hebben een garantie van 5 jaar.
 

PAGE TOP

PAGE TOP