You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Alimentation AC-DC pour LED à ...

Alternatively, you can contact us like this:

Alimentation AC-DC pour LED à indice de protection IP66 de TDK-Lambda : les modèles

Posted : 14 Dec 2011

TDK-Lambda France, une entreprise du groupe TDK Corporation, a ajouté trois nouveaux niveaux de puissance à sa gamme d’alimentations AC-DC pour LED de la série AL destinée à la prochaine génération d’applications de signalisation et d’éclairage à LED qui exigent une haute puissance et une grande fiabilité. Convenant parfaitement à des installations extérieures ou intérieures, tels que l’éclairage d’urgence, architectural ou public, la signalisation routière ainsi que les écrans et autres panneaux d’affichage et de signalisation à LED, ces alimentations ont un indice de protection IP66 et supportent une plage d’entrée AC universelle (de 90 à 305 Vac).

Les alimentations pour LED de la gamme AL sont disponibles selon deux types de sortie : applications à tension constante (ALV) et à courant constant (ALC). Les deux types sont disponibles avec des puissances de 60 W, 80 W et 100 W pour des tensions de 12 V, 24 V et 36 V pour les modèles ALV et des courants de 1 050 mA, 1 400 mA, 1 700 mA, 3 000 mA, 3 300 mA et 4 000 mA pour les modèles ALC.

Les alimentations pour LED de la gamme AL sont compactes (dimensions 241 x 43 x 35 mm) et montées dans un boîtier hermétique antichoc et antivibrations à indice de protection IP66. Refroidies par convection, elles fonctionnent entre -30 °C et +50 °C sans déclassement, avec un démarrage garanti à -40 °C et un rendement atteignant 89 %. Tous les modèles sont dotés d’une protection contre les surtensions et les surintensités.

Conformes par ailleurs aux normes EN55015, EN55022, CISPR22 et FCC (générant des émissions par radiation et par conduction de classe B avec une marge substantielle), les alimentations AL de TDK-Lambda répondent aux exigences de sécurité européennes des normes EN61347-1 et EN61347-2 (appareillages de lampe) ainsi qu’aux normes UL8750, CSA C22.2 60950 (2ème édition) et DENAN PSE. Elles sont marquées des logos ENEC et CE et peuvent donc être utilisées dans le monde entier. Afin de garantir leur fiabilité à long terme, tous les modèles sont conformes à la norme CEI61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 (immunités), à la norme CEI61000-3-2 relative aux harmoniques de courant de classe C à des charges de 50 % et sont couverts par une garantie de 3 ans.

PAGE TOP

PAGE TOP