You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

TDK lance des convertisseurs DC-DC tout-en-un de 15 et 30 W ne nécessitant aucun composant externe

Posted : 28 Apr 2026

TDK Corporation (TSE : 6762) lance la série TDK-Lambda CCGS de convertisseurs DC-DC isolés de 15 et 30 W. Ces convertisseurs tout-en-un ne nécessitent aucun composant externe, permettant ainsi aux clients de réduire la complexité de conception et l’encombrement global du système. Les modèles de la série CCGS sont disponibles avec différents types de connecteurs et de boîtiers, y compris pour montage sur rail DIN. Ils intègrent les modèles CCG pour montage sur carte de TDK-Lambda, largement utilisés et reconnus pour leur grande fiabilité sur le terrain, garantissant ainsi des performances optimales à long terme.

Avec le lancement de la série CCGS, TDK-Lambda propose une solution simplifiée qui permet aux équipementiers de réduire à la fois les délais de développement et les coûts de fabrication, tout en offrant une grande flexibilité grâce à un large choix de modules. Les deux modèles 15 et 30 W offrent des sorties simples de 3,3, 5, 12 et 15 V, ainsi que des configurations +/- 12 V et 15 V. Le modèle CCGS15 peut fournir jusqu'à 15 W de puissance de sortie avec une plage de tension d'entrée de 9 à 36 V (certification de sécurité de 18 à 36 V) ou de 18 à 76 V. Les modèles 30 W sont entièrement certifiés pour une tension d'entrée de 9 à 36 V ou de 18 à 76 V.

Le modèle à montage sur châssis mesure 52 x 93 x 23,5 mm (L x P x H) et est équipé de bornes à vis avec vis imperdables pour éviter toute chute d’éléments et optimiser l'installation. Le modèle à fixation sur rail DIN (/DIN) mesure 52 x 93 x 31,9 mm. L'option (/B) propose des connecteurs JST à enclenchement rapide pour l'entrée et la sortie, limitant ainsi les erreurs de câblage. Ces deux options peuvent être combinées pour une installation simplifiée.

De série, le CCGS à sortie unique est équipé d'un potentiomètre de tension de sortie réglable, permettant des plages de tension de 2,97 à 3,63 V (3,3 V nominal), de 4,50 à 5,50 V (5 V nominal), de 10,80 à 13,20 V (12 V nominal) et de 13,50 à 16,50 V (15 V nominal). Une LED verte indique l'état de la puissance de sortie, permettant une vérification visuelle rapide lors des contrôles du système. La fonction marche/arrêt à distance offre une inhibition de sortie, permettant une mise sous tension séquentielle au niveau du système et permettant aux ingénieurs d'isoler en toute sécurité les sous-systèmes lors de la maintenance, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Le rendement du convertisseur se situe généralement entre 84 et 87 %, selon le modèle. La température de fonctionnement de la série CCGS est de -20 à 70 °C avec refroidissement par convection naturelle.

La série CCGS est certifiée conforme à la norme IEC/EN/UL/CSA 62368-1 pour des altitudes jusqu'à 5 000 m. La tension de tenue est de 1 500 Vdc entre l'entrée et le châssis, 1 500 Vdc entre l'entrée et la sortie, et 1 000 Vdc entre la sortie et le châssis.

-----

Principales applications :

  • Équipements de fabrication de semi-conducteurs, automatisation/robotique industrielle, ferroviaire, test et mesure, et communications.

Principales caractéristiques et avantages

  • Format très compact
  • Montage sur rail DIN ou châssis
  • Large plage de tensions de sortie
  • Réglage de la tension de sortie

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP