You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Serie DC/DC-omzetters met 43 t...

Alternatively, you can contact us like this:

Serie DC/DC-omzetters met 43 tot 160 VDC ingang voor spoorweg- en industriële toepassingen uitgebreid met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick modellen

Posted : 26 Nov 2024

TDK Corporation (TSE:6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda CN-B110 serie met 50 W, 100 W en 150 W quarter-brick DC/DC-omzetters. De omzetters hebben een breed ingangsspanningsbereik van 43 tot 160 VDC en zijn compatibel met 72 VDC of 110 VDC spoorwegsystemen voor toepassingen zoals rollend materieel en spoorwegapparatuur.

Deze nieuwe omzetters, die verkrijgbaar zijn met 5 V, 12 V, 15 V, 24 V of 48 V uitgang, breiden het vermogensbereik van de CN-B110 serie uit naar 50-300 W. Met behulp van de trimfunctie op basis van een weerstand of een externe spanning kan de spanning worden aangepast om voor spanningsverliezen te compenseren of om te voldoen aan niet-standaard systeemspanningen.

Om te voldoen aan veeleisende spanningsvereisten voor transiënten en gebruik tot 5000 m hoogte, heeft de CN-B110 serie voldoende afstand tussen de primaire ingang en de basisplaat voor een isolatiespanning van 2500 VAC. De isolatiespanning tussen ingang en uitgang is 3000 VAC, en tussen de uitgang en de basisplaat is die 500 VAC. Met rendementen tot 92% worden vermogensverliezen geminimaliseerd, waardoor de producten kunnen werken bij basisplaattemperaturen van -40 °C tot +100 °C met zeer minimale tot geen derating bij hoge temperaturen. Koeling wordt bereikt met de optionele koellichamen of een koelplaat onder de aluminium basisplaat van de module.

De 50 W tot 150 W CN-B110 modellen hebben standaard aan/uit op afstand. Een 7-11 V / 10 mA hulpuitgang (ter vervanging van de negatieve remote sense functie) is optioneel. Andere opties zijn coating van de printplaat, montagegaten zonder schroefdraad, een korte pinlengte van 3 mm en niet ingekapseld (alleen voor de 50 en 100 W uitvoeringen). De afmetingen van de quarter-brick omzetter zijn 12,7 mm hoog, 37,2 mm breed en 58,3 mm lang.

Alle modellen zijn CE- en UKCA-gemarkeerd voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen en zijn gecertificeerd volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 veiligheidsnormen. Daarnaast voldoet de serie aan de IEC 61373 categorie 1, klasse B schok- en trillingsnormen voor rollend materieel en is ontworpen om te voldoen aan EN 45545-2 (brandbescherming in railvoertuigen) en EN 50155(1) (elektronische apparatuur in rollend materieel) in gecertificeerde systemen.

Downloads

PAGE TOP

PAGE TOP