You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Nouveau un module de correctio...

Alternatively, you can contact us like this:

Nouveau un module de correction du facteur de puissance AC-DC qui offre jusqu'à 1512 W dans un boîtier full brick pour les architectures d'alimentation distribuée haute tension

Posted : 24 Jan 2023

TDK Corporation (TSE:6762) annonce l'introduction du module d'alimentation PF1500B-360 au format brique complet (full brick) de marque TDK-Lambda, capable de fournir jusqu'à 1512W. Cette alimentation est dotée d’un facteur de puissance de 0,98 et assure une tension régulée non isolée de 360 Vdc à partir d'une entrée AC. Le PF1500B-360 peut être utilisé pour piloter des modules DC-DC isolés avec entrée haute tension dans une configuration d'architecture de puissance distribuée, ou des charges nécessitant une entrée DC haute tension. Les applications ciblées comprennent la fabrication de semi-conducteurs, l'éclairage LED et les solutions d'alimentation personnalisées utilisant des modules de puissance.

Le PF1500B-360 fournit 1512 W avec une entrée de 170 à 265 Vac et 1008 W lorsqu'il est utilisé de 85 à 265 Vac. Le rendement de 96,5 % garantit un fonctionnement fiable avec des températures de plaque de base allant jusqu'à +100 °C et à des températures ambiantes de -40 à +85 °C. Le module a une taille de boîtier full brick au standard de l'industrie, mesurant 116,8 mm de longueur, 61 mm de largeur et 12,7 mm de hauteur pour les applications à profil bas.

En standard, le PF1500B-360 fournit une tension auxiliaire 10 - 16V à 10mA, une fonction marche/arrêt à distance et un signal de bon fonctionnement de l'onduleur. Une fonction d'activation est disponible pour commander les convertisseurs DC-DC isolés lorsque la tension de sortie est supérieure à 360 Vdc afin de synchroniser les temps de montée de sortie. Une connexion parallèle avec partage de courant pouvant aller jusqu'à trois modules est possible pour une puissance de sortie supplémentaire.

L'isolation de l'entrée et de la sortie par rapport à la plaque de base est de 2 500 Vac. Le PF1500B-360 est certifié conforme aux normes IEC/EN/CSA/UL 62368-1 et est estampillé CE/UKCA conformément aux directives européennes basse tension, EMC, RoHS et aux réglementations britanniques. Avec des circuits externes, le PF1500B-360 respectera les normes d'émissions rayonnées et conduites et sera conforme aux normes d'immunité IEC 61000-4.

PAGE TOP

PAGE TOP