You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

200 W en 300 W half-brick DC/DC-omzetters met 43 tot 160 VDC ingang voor stroomsystemen in spoorwegtoepassingen

Posted : 08 Nov 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda CN-110B serie half-brick DC/DC-omzetters voor powersystemen in spoorwegtoepassingen. Een ingangsbereik van 43 tot 160 VDC maakt toepassingen met 72 V of 110 V nominale DC-ingangen mogelijk. De via de bodemplaat gekoelde modules voldoen aan de IEC 61373 Category 1, Class B schok/vibratienormen voor rollend materieel en zijn ontworpen om te voldoen aan EN 45545-2 (brandbeveiliging bij spoorwegvoertuigen). Spoorwegtoepassingen omvatten LED-verlichting, communicatie, besturing en geautomatiseerde treinsubsystemen.

Met rendementen van meer dan 90% en hoge rendementen bij lage belasting vereenvoudigen de gereduceerde interne warmteverliezen de koeling van zowel de module als de omringende lucht. Om beter bestand te zijn tegen de piekspanningen op elektrische treinen heeft de CN-B110 een vergrote afstand tussen de ingang en de grondplaat van maximaal 11,76 mm. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC, tussen ingang en grondplaat is dat 2.500 VAC, en tussen uitgang en grondplaat 500 VAC.

Er zijn uitvoeringen voor de volgende vier uitgangsspanningen: 12, 13,8, 15 en 24 V. De modules hebben standaard een nauwkeurig stroomverdelingscircuit, waardoor tot elf eenheden parallel kunnen worden geschakeld voor redundantie of voor hogere vermogensvereisten. Remote on/off, remote sense en een DC-good signaal zijn eveneens beschikbaar. Optioneel zijn een 12 V/10 mA standby spanning (ter vervanging van het DC-good signaal), bevestigingsgaten zonder schroefdraad en een vergrendelbare overspannings- en overtemperatuurbeveiliging. Het temperatuurbereik van de basisplaat is -40 °C tot +100 °C bij omgevingstemperaturen van -40 °C tot +85 °C. De CN-B110 serie omzetters meten 57,9 x 61 x 12,7 mm (B x L x H) en wegen 100 g.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1, voldoen aan de IEC 61373 Category 1, Class B schok- en trillingsnormen voor rollend materieel en zijn ontworpen om te voldoen aan EN 45545-2, met CE- en UKCA-markering volgens de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen. De omzetters voldoen met minimale externe componenten ook aan de EN 55011-A en EN 55032-A normen voor geleide en uitgestraalde emissies, alsmede de IEC 61000-4 immuniteitsnormen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP