You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  1,5 tot 3 W DC-DC omvormers me...

Alternatively, you can contact us like this:

1,5 tot 3 W DC-DC omvormers met 4:1 ingangsbereik werken zonder actieve luchtkoeling vollast bij temperaturen tot +85 °C

Posted : 03 Mar 2022

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 1,5 en 3 W uitvoeringen van de TDK‑Lambda CCG serie DC-DC omvormers, die convectiegekoeld bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +85 °C het volledige vermogen kunnen leveren. Naast batterijgevoede apparatuur kunnen deze voedingen worden toegepast in producten voor procescontrole, data- en telecommunicatie en test- en meetapparatuur.

De CCG1R5 (1,5 W) en CCG3 (3 W) serie is verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3, 5, 12, 15, ±12 of ±15 V. De uitvoeringen met een dubbele uitgang kunnen worden geconfigureerd tot een enkelvoudige 24 of 30 V voeding. Alle combinaties van uitgangsspanning en -vermogen kunnen worden gevoed vanuit een 4,5 tot 18, 9 tot 36 of 18 tot 76 VDC ingang.

De spanningen van de voedingen met een enkelvoudige uitgang kunnen via de trim terminal met -5% tot +10% worden aangepast, zodat ze ook niet-standaard voltages kunnen leveren. Alle modellen zijn beschermd tegen overstroom en aan de hand van de remote on/off functie kan de uitgang worden uitgeschakeld. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 1.500 VDC.

De CCG1R5 en CCG3 omvormers hebben een kunststof behuizing, die 15,7 mm breed, 10,4 mm diep en 11,5 mm hoog is. Voor beide vermogensniveaus zijn er verschillende opties voor through-hole of SMD-montage. Op de sterk geautomatiseerde productielijn, die gebruik maakt van röntgeninspectie, wordt geen inkapseling toegepast om kwaliteitsrisico's in verband met gegoten siliconencomponenten tijdens het reflow-soldeerproces van de klant-PCB te voorkomen.

Het volledige werktemperatuurbereik is -40 °C tot +100 °C, waarbij er vanaf 85 °C sprake is van derating. De omvormers zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1, met CE- en UKCA-markering voor de Laagspannings- en de RoHS-Richtlijnen.
 

PAGE TOP

PAGE TOP