You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Medische en industriële voedin...

Alternatively, you can contact us like this:

Medische en industriële voedingen met 300 W continu- en 500 W piekvermogen (bij convectiekoeling) en 500 W continuvermogen (bij geforceerde luchtkoeling)

Posted : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de 500 W TDK-Lambda CUS500M1 serie AC-DC voedingen. De serie is gecertificeerd volgens de IEC 60601-1 norm voor medische apparatuur en de IEC 62368-1 norm voor audio-, video- en ICT-apparatuur. Dit voor zowel klasse I als klasse II (dubbelgeïsoleerde) installaties. De voedingen kunnen worden toegepast in apparatuur voor gebruik in de thuiszorg en tandheelkunde, alsmede medische-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur.

Convectiegekoeld voor stil bedrijf kan de CUS500M1 300 W leveren (500 W piek) bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +40 °C. Daarboven is er sprake van lineaire derating tot een belasting van 150 W bij +70 °C. Met geforceerde luchtkoeling, door de luchtflow vanuit het systeem of door een optionele geïntegreerde ventilator, kan een vermogen van 500 W worden bereikt bij omgevingstemperaturen tot +60 °C. Daarboven is er derating tot 400 W bij +70 °C.

Er is keuze uit zeven standaard uitgangsspanningen: 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V en 48 V. Alle modellen kunnen overweg met een ingangsspanning van 85 tot 265 VAC. De open frame uitvoeringen meten 76,2 x 127 x 37 mm (B x L x H). De omsloten versies, met in de afdekking een ventilator gemonteerd, meten 85 x 157 x 42,5 mm. Met rendementen tot 96% is interne warmte-ontwikkeling tot een minimum beperkt, waardoor binnen de industriestandaard footprint van 3 x 5 inch een betrouwbare werking mogelijk is.

De CUS500M1 heeft een isolatiespanning tussen in- en uitgang van 4.000 VAC (2 x MoPP), tussen ingang en aarde van 2.000 VAC (1 x MoPP) en tussen uitgang en aarde van 1.500 VAC (1 x MoPP). Dit maakt hem geschikt voor B- en BF-geclassificeerde medische apparatuur. De lekstroom is <200 µA en de aanraakstroom is <100 µA. De maximale bedrijfs-, transport- en opslaghoogte is 5.000 m.

De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1, met CE- en UKCA-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. Ze voldoen ook aan de EN 55011-B en EN 55032-B voor geleide en gestraalde emissies (om te voldoen aan klasse II kan een extern filter nodig zijn), de EN 61000-3-2 voor harmonischen, de IEC60601-1-2 Edition 4 en de IEC 61000-4 norm op het gebied van immuniteit.

PAGE TOP

PAGE TOP