You are here  :  home  ››  news  ››  product news  ››  Nouvelle gamme d’alimentations...

Alternatively, you can contact us like this:

Nouvelle gamme d’alimentations médicales et industrielles d’une puissance de 300 W en refroidissement par convection naturelle avec un pic à 500 W, ou 500 W en continu avec refroidissement à air pulsé

Posted : 30 Nov 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série CUS500M1 des alimentations AC-DC de 500 W sous la marque TDK-Lambda. La série est certifiée conforme aux normes médicales IEC 60601-1 et aux normes audio/vidéo/ITE (Information Technology Equipment) IEC 62368-1 pour les installations de classe I ou de classe II (à double isolation). Les applications ciblées sont les équipements médicaux, les soins de santé à domicile, les soins dentaires, les tests et mesures, la radiodiffusion, l'audio professionnel et les équipements industriels.

Refroidi par convection naturelle pour un fonctionnement silencieux, la CUS500M1 peut fournir 300 W (500 W en crête) à des températures ambiantes de -20°C à +40°C, avec un déclassement linéaire jusqu'à une charge de 150 W à +70°C. Avec un refroidissement par air forcé, utilisant le flux d'air du système ou un ventilateur intégré en option, la série assure jusqu'à 500 W à une température ambiante de +60 °C, avec un déclassement à 400 W à +70 °C.

Un choix de sept tensions de sortie standard est disponible: 12V, 19V, 24V, 28V, 32V, 36V et 48V. Tous les modèles acceptent une entrée de 85 à 265Vac. Les modèles à cadre ouvert mesurent 76,2 x 127 x 37 mm (LxLxH) et les versions fermées avec ventilateur intégré mesurent 85 x 157 x 42,5 mm. Avec un rendement allant jusqu'à 96 %, l'échauffement interne est minimisé, permettant un fonctionnement fiable et proposant un encombrement proche des  standards de l'industrie.

La CUS500M1 se caractérise par une isolation entrée/sortie de 4 000 Vca (2 x MoPP), une isolation entrée/terre de 2 000 Vca (1 x MoPP) et une isolation sortie/terre de 1 500 Vca (1 x MoPP) pour convenir aux équipements médicaux de classe B et BF. Le courant de fuite est  ≤200µA et le courant de contact est  ≤100µA. L'altitude maximale de fonctionnement, de transport et de stockage est de 5 000 m.

Les certifications de sécurité comprennent IEC/EN/ES 60601-1 et IEC/EN/UL 62368-1 avec marquage CE et UKCA pour les directives basse tension, EMC et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B sur les émissions conduites et rayonnées (un filtrage externe peut être requis pour un fonctionnement de classe II), et répondent aux normes EN 61000-3-2 sur les harmoniques, IEC 60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4 pour l'immunité.

PAGE TOP

PAGE TOP