You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Nouvelle série d’alimentations médicales de 350 W refroidies par convection naturelle pouvant atteindre une puissance de crête de 1000W

Posted : 22 Jun 2021

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement de la série d'alimentations AC-DC CUS350MP de la marque TDK-Lambda répondant aux certifications de sécurité médicale et industrielle. La série propose des puissances de 350 W avec un refroidissement par convection naturelle, 500 W par air pulsé et jusqu'à 1 000 W de puissance de crête. Le modèle CUS350MP est donc idéal pour les applications à faible niveau de bruit pouvant supporter des pics de puissance élevés, comme les équipements médicaux utilisant des moteurs à courant continu ou les imprimantes industrielles. Ces marchés sont souvent proscris pour des alimentations électriques de plus grande taille, plus coûteuses et non prévues pour les pics de puissance.

La série CUS350MP a une plage d’entrée de 85 à 265Vac et présente un courant de fuite inférieur à 300µA. Quatre tensions de sortie sont disponibles : 24, 30, 36 et 48VDC. Une tension de veille isolée de 5V 0,3 A et une commande marche/arrêt à distance sont fournies. Le rendement à pleine charge est de 94% avec une entrée de 230Vac. La plage de température de fonctionnement est de -20°C à +70°C, avec un derating linéaire au-dessus de 50°C à 30% de la charge.
En prenant en compte la plaque de base, les modèles à cadre ouvert mesurent 88 x 183 x 44mm (L x L x H) et pèsent 770 g. Un capot, des connexions par bornes à vis, un revêtement double face de la carte et un fusible AC en entrée sont disponibles en option.

L'isolation entrée-sortie est de 4 000 Vac (2 x MoPP), celle de l’entrée à la terre est de 1 500 Vca (1 x MoPP) et celle de sortie à la terre est de 1 500 Vca (1 x MoPP) pour convenir aux équipements médicaux classés B et BF. Les certifications de sécurité incluent les normes IEC/UL/CSA/EN 62368-1, IEC/EN/ES 60601-1, EN 62477-1 (OVC III), avec un marquage CE selon les directives basse tension, EMC et RoHS. Les unités sont également conformes aux normes EN 55011-B et EN 55032-B pour les émissions conduites et rayonnées et répondent aux normes EN 61000-3-2 sur les harmoniques, ainsi qu'aux normes d'immunité IEC60601-1-2 Edition 4 et IEC 61000-4.

PAGE TOP

PAGE TOP