You are here  :  home  ››  news  ››  product news

Alternatively, you can contact us like this:

TDK-Lambda News

Open frame buffermodules geven 380 ms extra hold-up tijd aan voedingen met 12 V, 15 V of 24 V uitgang

Posted : 18 Feb 2021

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de open frame ZBM20 buffermodules, die kunnen zorgen voor 380 ms extra hold-up tijd voor 12 V, 15 V en 24 V AC-DC voedingen. Dankzij de ruime hold-up tijd kan apparatuur veilig worden uitgeschakeld en wordt gegevensverlies ten gevolge van stroomonderbrekingen voorkomen. De module kan worden toegepast in de industriële automatisering, bij robotica en apparatuur voor halfgeleiderfabricage.

Om onveilige ontlading van opgeslagen energie te voorkomen kan via de aan/uit-functie op afstand de uitgang worden geblokkeerd. Aan de hand van een DC OK-relais en photocoupler-signalen kan op afstand de status van de buffermodule worden gevolgd. Voor langere buffertijden kunnen meerdere modules parallel worden geschakeld. De hold-up energie wordt opgeslagen in elektrolytische condensatoren, zodat er geen extra onderhoud nodig is, zoals dat bij gebruik van batterijen wel het geval is. Bij de uitvoering met 24 V uitgang kan met een schakelaar worden geselecteerd of de buffermodule wordt getriggerd door een vaste spanningswaarde of door een variabele spanning. In de vaste modus zal de buffermodule stroom leveren wanneer de ingangsspanning daalt tot 22,4 V. In de variabele modus gebeurt dat wanneer de ingangsspanning daalt met 1 V.

The ZBM20 modules meten 175 x 85 x 57 mm (LxBxH) en werken bij omgevingstemperaturen tussen -25 °C en +70 °C. De ZBM20 met vijf jaar garantie is aan de ingang beschermd tegen overspanning en tegen overstroom. Inschakelstroomreductie en interne zekeringen zijn ook voorzien. De buffermodule is veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/UL/CSA/EN 62368-1 en is CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP